(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Conector de ángulo modelo RJ45 con blindaje
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NW080-88S-C5-SI-SHR
Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 50 piezas
Número de modelo | Cantidad por paquete |
NW080-88S-C5-SI-SHR | 1 piezas |
NW080-88S-C5-SI-SHRP10 | 10 piezas |
NW080-88S-C5-SI-SHRP50 | 50 piezas |
Especificaciones
Conector | RJ45 (hembra) | |
Categoría | CAT5e | |
Forma | Tipo L | |
Conexión por medio de cables | Recto | |
Grado de retardo de llama | 94V-0 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60°C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ~ 68°C | |
Tensión nominal | 1000V | |
Corriente nominal | 1.5A | |
Material | Carcasa | ABS |
Contacto | Pretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro | |
Peso (g) | 15 |
Tipo | Jack (Tipo de montaje en panel) | Categoría | CAT5e | Blindaje | Tiene (STP) |
---|---|---|---|---|---|
Color | Otros | Longitud de la dimensión(mm) | 34 | Ancho de la dimensión(mm) | 20.2 |
Espesor de la dimensión(mm) | 32.4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW080-88S-C5-SI-SHR de la serie Ángulo de montaje en panel modelo/STP/CAT5e.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente