(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

STP (CAT6)【10 piezas por paquete】

STP (CAT6)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conector macho blindado CAT6 RJ45 fabricado en policarbonato. Es compatible con cableado trenzado y sencillo entre 24 y 26 AWG. Cuenta con contactos chapados en oro y está clasificado según el estándar UL 94 V-0.


● El modelo CAT6 de menor precio.

* Ver >> Haga clic aquí para ver el método de montaje.

(Nota) Incluye 2 guías de cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW060-R88-T50C6-SH-10

Especificaciones

STP (CAT6): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modeloCantidad por
Paquete
Tipo
NW060-R88-
T50C6-SH
10Propósito general
100

Más información

STP (CAT6):Related Image

CategoríaCAT6
Compatible
Cable
ConductorSe puede usar tanto para cables trenzados como para cables individuales.
AWG24 ~ 26
UL94V-0
ConectorMaterial de la carcasaPolicarbonato
Material de contactoPretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro
Peso (g)3

Número de Parte
NW060-R88-T50C6-SH-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Enchufe Categoría CAT6 Blindaje Tiene (STP)
Cable aplicable (tipo de línea) Alambre Trenzado / Alambre Sólido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW060-R88-T50C6-SH-10 de la serie STP (CAT6).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm