(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de miniclavijas de audio (miniclavija estéreo de ø3,5 mm)

Arnés de miniclavijas de audio (miniclavija estéreo de ø3,5 mm)
  • Descuento por volumen

Arnés de mini enchufe estéreo de doble extremo [especificación de modificación] la forma de la parte del conector se vuelve redonda desde el hexágono. Aquí hay dibujos de después de la modificación.


● Permite la conexión con computadoras y dispositivos de medición que tienen terminales de entrada / salida de audio.

(i)Advertencia

Especificaciones

Audio Mini Plug Harness (Ø 3.5 MM Stereo Mini Plug):Related Image

ModeloLargo total (m)
1.535
MSODS   

Más información

Audio Mini Plug Harness (Ø 3.5 MM Stereo Mini Plug):Related Image
Número de Parte
MSODS-1.5
MSODS-3
MSODS-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Audio Forma terminal Mini enchufe de 3.5ø Tipo de cable Recto
CN1 Mini conector estéreo de ø3.5 macho CN2 Mini conector estéreo de ø3.5 macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm