(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arnés de miniclavijas de audio (miniclavija estéreo de ø3,5 mm) para extensión

Arnés de miniclavijas de audio (miniclavija estéreo de ø3,5 mm) para extensión
  • Descuento por volumen

Arnés para extensiones de mini enchufe estéreo [especificación de modificación] la forma de la parte del conector se vuelve redonda desde el hexágono. Aquí hay dibujos de después de la modificación.


● Permite la conexión con computadoras y dispositivos de medición
que tienen terminales de entrada / salida de audio.
● Debido a que el lado CN2 es un modelo femenino, puede usarse como un cable de extensión.

(i)Advertencia

Especificaciones

Audio Mini Plug Harness (Ø 3.5 MM Stereo Mini Plug) for Extension:Related Image

Número de modeloLargo total (m)
EMSOD1.5
3
5

Más información

Audio Mini Plug Harness (Ø 3.5 MM Stereo Mini Plug) for Extension:Related Image
Número de Parte
EMSOD-1.5
EMSOD-3
EMSOD-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cable Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Extensión3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Extensión5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Audio Forma terminal Mini enchufe de 3.5ø CN1 Mini conector estéreo de ø3.5 macho
CN2 Mini conector estéreo de ø3.5 hembra