(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arneses de enlace de cámara compatibles con el estándar POCL
● La salida de datos de imagen, el control y la fuente de alimentación son posibles utilizando un solo cable.
● En comparación con un cableado convencional de enlace de cámara, ahorro en cableado, espacio
y el costo puede hacerse.
● También se puede utilizar como cable para un enlace de cámara de tipo separado de fuente de alimentación convencional (enlace de mini cámara).
· PoCL (Power over Camera Link) = El estándar de transmisión para cámaras digitales industriales con una línea de alimentación de cámara incorporada.
· El cable tiene direccionalidad de conexión. Una etiqueta que indica que el extremo de la cámara se ha pegado al conector (el lado CN1).
· Si tiene una longitud deseada diferente a la especificada, o si desea un cable móvil de alta flexibilidad, solicite un diseño de arnés libre ( Página del producto ).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo SDR-SDR | Modelo | Largo total (m) |
![]() |
POCL-SDR-SDR-0.5 | 0.5 |
POCL-SDR-SDR-1 | 1 | |
POCL-SDR-SDR-2 | 2 | |
POCL-SDR-SDR-3 | 3 | |
POCL-SDR-SDR-5 | 5 | |
POCL-SDR-SDR-7 | 7 | |
Sumitomo 3M (Ltd.) Parte No .: 1SD26-3120-00C - *** | POCL-SDR-SDR-10 | 10 |
Tipo SDR-MDR | Modelo | Largo total (m) |
![]() |
POCL-SDR-MDR-0.5 | 0.5 |
POCL-SDR-MDR-1 | 1 | |
POCL-SDR-MDR-2 | 2 | |
POCL-SDR-MDR-3 | 3 | |
POCL-SDR-MDR-5 | 5 | |
POCL-SDR-MDR-7 | 7 | |
Sumitomo 3M (Ltd.) Parte No .: 1MD26-3560-00C - *** | POCL-SDR-MDR-10 | 10 |
Longitud especificada (m) | 0.5, 1 | 2 ~ 10 |
Tolerancia | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Principales fabricantes de equipos PoCL y principales dispositivos compatibles (póngase en contacto con cada fabricante si tiene alguna consulta sobre los dispositivos).
Fabricante de la cámara | Dispositivo | Cámara CCD compatible con POCL |
Hitachi Kokusai Electric Inc. (Ltd.) | Cámara CCD | KP-F500PCL/SCL, KP-F31PCL/SCL |
Toshiba Teli Corporation (Ltd.) | Serie CleverDragon CSCQS15BC23-01 | |
Central Information Systems Co. (Ltd.) | Serie VCC-G22PCL, Serie VCC-F22PCL | |
Serie VCC-G32PCL, Serie VCC-F32PCL | ||
Sensor Technology Co., Ltd. | STC-POCL33A, STC-POCLC33A | |
Sony Corporation (Ltd.) | XCL-U100, XCL-U1000, XCL-U1000C | |
XCL-V500, XCL-X700, XCL-5000 | ||
XCL-5005, XCL-5005CR | ||
Graphin Co. Ltd. | FGB | IPM-8531POCL-BE |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente