(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Modelo recto

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Modelo recto
  • Descuento por volumen

Modelo de molde económico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable RS232C moldeado: D-sub de 25 núcleos a D-sub de 25 núcleos, consulte las secciones siguientes:


● Los modelos de extensión y material UL también están disponibles.
● Incluye 4 tornillos métricos para reemplazo.

∙ Para uso en áreas con mucho ruido, se recomienda un modelo de contramedida EMI con excelente efecto de blindaje.
· Hay muchos dispositivos RS-232 con una conexión de cable especial. La comunicación de datos no se puede realizar si se conecta un cable incorrectamente conectado. Verifique la asignación de pines del equipo RS-232 a conectar antes de realizar un pedido.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Model El modelo de material UL no incluye tornillos métricos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNO.Largo total
MRS232-25M-25M
(Rosca macho / macho / pulgada)
Incluye 4 tornillos métricos
11 m
22 m
33 m
55 m
MRS232-25M-25F (Rosca macho / hembra / pulgada)
MRS232-25F-25F (Rosca hembra / hembra / pulgada)
Incluye 4 tornillos métricos
22 m
33 m
55 m
Para extensión ( hilos de 2 pulgadas incluidos)
MRS232-25MM-25F4N
(Rosca métrica macho / Rosca en pulgadas hembra / Con tuerca de seguridad para extensión lateral hembra)
11 m
22 m
33 m
55 m
Tipo de material UL
MRS232UL-25M-25M (Rosca macho / macho / pulgada)
MRS232UL-25M-25F (Rosca macho / hembra / pulgada)
No incluye tornillos métricos.
22 m
33 m
Conector: DB - ** Producto equivalente a SP
Cable UL Tipo de material: UL2464 AWG28 300 V VW-1 80°C 25 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm
Tipo no UL: sin estándar 80°C 25 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm

Más información

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Modelo recto: Imagen relacionada

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Modelo recto: Imagen relacionada

Número de Parte
C03-25F-25F-2506
C03-25M-25F-2506
C03-25M-25F-2510
C03-25M-25F-2515
C03-25M-25F-2524
C03-25M-25M-2503
C03-25M-25M-2506
C03-25M-25M-2510
C03-25M-25M-2515
C03-25MM-25FMN-2503
C03-25MM-25FMN-2506
C03-25MM-25FMN-2510
C03UL-25M-25M-2506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Tornillo CN1 Largo total
(m)
Material utilizado Utilizar El tornillo montado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 25 núcleosHembra de 25 núcleosPulgada (# 4-40)1.8Material estándarPara acoplamiento directo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosPulgada (# 4-40)1.8Material estándarPara acoplamiento directo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosPulgada (# 4-40)3Material estándarPara acoplamiento directo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosPulgada (# 4-40)4.5Material estándarPara acoplamiento directo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosPulgada (# 4-40)7.3Material estándarPara acoplamiento directo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosMacho de 25 núcleosPulgada (# 4-40)0.9Material estándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosMacho de 25 núcleosPulgada (# 4-40)1.8Material estándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosMacho de 25 núcleosPulgada (# 4-40)3Material estándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosMacho de 25 núcleosPulgada (# 4-40)4.5Material estándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosMilímetro (M2.6)0.9Material estándarPara la extensiónPulgada (# 4-40) 2 tornillos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosMilímetro (M2.6)1.8Material estándarPara la extensiónPulgada (# 4-40) 2 tornillos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosHembra de 25 núcleosMilímetro (M2.6)3Material estándarPara la extensiónPulgada (# 4-40) 2 tornillos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleosMacho de 25 núcleosPulgada (# 4-40)1.8Material ULPara acoplamiento directo-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C Tipo Conexión de cable recto Longitud(m) Longitud fija
Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm