(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molde Modelo cruzado Dsub9-Core⇔Dsub25-Core

Molde Modelo cruzado Dsub9-Core⇔Dsub25-Core
  • Descuento por volumen

Modelo de molde económico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable RS232C moldeado: D-sub de 9 núcleos a D-sub de 25 núcleos, modelo cruzado, consulte las secciones siguientes:


● Los modelos de extensión y material UL también están disponibles.
● Incluye 4 tornillos métricos para reemplazo.


· Para usar en áreas con mucho ruido, se recomienda un modelo de contramedida EMI con excelente efecto de blindaje.
· Hay muchos dispositivos RS-232 con una conexión de cable especial. La comunicación de datos no se puede realizar si se conecta un cable incorrectamente conectado. Verifique la asignación de pines del equipo RS-232 a conectar antes de realizar un pedido.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Model El modelo de material UL no incluye tornillos métricos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Molde Dsub9-Core⇔Dsub25-Core Cross Model: imagen relacionada

Número de modelo NO. Largo total
MRS232-25M-09F-CROSS
(25 núcleos macho / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas)
Incluye 4 tornillos métricos
1 1 m
2 2 m
3 3 m
5 5 m
Tipo de material UL
MRS232UL-25M-09F-CROSS
(25 núcleos macho / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas)
No incluye tornillos métricos.
2 2 m
3 3 m
5 5 m

Cable UL Tipo de material: UL2464 AWG28 300 V VW-1 80°C 9-Core + Drenaje Cable OD 4.8 mm
Tipo no UL: sin cable estándar de 80°C de 9 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm
Conector: DB - ** Producto equivalente a SP

Más información

Molde Dsub9-Core⇔Dsub25-Core Cross Model: imagen relacionada

Molde Dsub9-Core⇔Dsub25-Core Cross Model: imagen relacionada

Número de Parte
C09-25M-09F-903
C09-25M-09F-906
C09-25M-09F-910
C09-25M-09F-915
C09-25M-09F-925
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleos0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleos1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleos3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleos4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleos7.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C CN1 Macho de 25 núcleos Tipo Conexión de cable cruzado
Longitud(m) Longitud fija Tornillo CN1 Pulgada (# 4-40) Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40)
Material utilizado Material estándar Utilizar Para acoplamiento directo