(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés razonable de alto rendimiento / alta calidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | NO. | Largo total | |
C04N-25MS-09MS (25 núcleos macho / 9 núcleos macho / rosca en pulgadas) C04N-25MS-09FS (25 núcleos macho / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas) C04N-25MS-09MS-IM (Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca macho de 9 núcleos en pulgadas) C04N-25MS-09FS-IM (Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca hembra de 9 núcleos) | Cable blindado simple NA2464 Azul marino Producto con conector fabricado en el extranjero | ES05 | 0,5 m |
ES10 | 1 m | ||
ES15 | 1,5 m | ||
ES30 | 3 m | ||
ES50 | 5 m | ||
Cable de doble blindaje NA2935-WS (azul marino) Producto con conector de contacto de máquina Hecho en Japón | WS15 | 1,5 m | |
WS30 | 3 m | ||
WS50 | 5 m | ||
WS70 | 7 m | ||
WSA1 | 10 m | ||
WSA5 | 15 m |
Cargando…
Tipo de cable | RS-232C | CN1 | Macho de 25 núcleos | Tipo | Conexión de cable recto |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(m) | Longitud fija | Tornillo CN2 | Pulgada (# 4-40) | Utilizar | Para acoplamiento directo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente