(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | NO. | Largo total | |
C06N-09MS-09FS-CROSS (Rosca macho / hembra / pulgada) C06N-09FS-09FS-CROSS (Rosca hembra / hembra / pulgada) | Cable blindado simple NA2464 Azul marino Producto con conector fabricado en el extranjero | ES05 | 0,5 m |
ES10 | 1 m | ||
ES15 | 1,5 m | ||
ES30 | 3 m | ||
ES50 | 5 m | ||
Cable de doble blindaje NA2935-WS Azul marino Contacto con la máquina Hecho en Japón Producto con conector | WS15 | 1,5 m | |
WS30 | 3 m | ||
WS50 | 5 m | ||
WS70 | 7 m | ||
WSA1 | 10 m | ||
WSA5 | 15 m |
Cargando…
Tipo de cable | RS-232C | CN2 | Hembra de 9 núcleos | Tipo | Conexión de cable cruzado |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(m) | Longitud fija | Tornillo CN1 | Pulgada (# 4-40) | Tornillo CN2 | Pulgada (# 4-40) |
Utilizar | Para acoplamiento directo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente