(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molde modelo recto Dsub9-Core⇔Dsub9-Core

Molde modelo recto Dsub9-Core⇔Dsub9-Core
  • Descuento por volumen

Cable de conexión de interfaz estándar RS232C con conectores D-sub moldeados en cada extremo. También están disponibles versiones de material UL y de extensión de los modelos.


● Los modelos de extensión y material UL también están disponibles.
● Incluye 4 tornillos métricos.

· Para usar en áreas con mucho ruido, se recomienda un modelo de contramedida EMI con excelente efecto de blindaje.
· Hay muchos dispositivos RS-232 con una conexión de cable especial. La comunicación de datos no se puede realizar si se utiliza un cable cableado incorrectamente. Verifique la asignación de pines del equipo RS-232 a conectar antes de realizar un pedido.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Model El modelo de material UL no incluye tornillos métricos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNO.Largo total
MRS232-09M-09M (Rosca macho / macho / pulgada)
MRS232-09M-09F (Rosca macho / hembra / pulgada)
MRS232-09F-09F (Rosca hembra / hembra / pulgada)
Incluye 4 tornillos métricos
11 m
22 m
33 m
55 m
Para la extensión
MRS232-09M4N-09F
(Incluye tuerca de bloqueo de extensión lateral de rosca macho / hembra / pulgada macho)
Incluye 2 tornillos métricos
11 m
22 m
33 m
55 m
Tipo de material UL
MRS232UL-09M-09M (Rosca macho / macho / pulgada)
MRS232UL-09M-09F (Rosca macho / hembra / pulgada)
MRS232UL-09F-09F (Rosca hembra / hembra / pulgada)
No incluye tornillos métricos.
22 m
33 m
55 m
Conector: DB - ** Producto equivalente a SP
Cable UL Tipo de material: UL2464 AWG28 300 V VW-1 80°C 9-Core + Drenaje Cable OD 4.8 mm
Tipo no UL: sin cable estándar de 80°C de 9 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm

Más información

Molde Modelo recto Dsub9-CoresDsub9-Core: imagen relacionada

Molde Modelo recto Dsub9-CoresDsub9-Core: imagen relacionada

Número de Parte
C06-09F-09F-903
C06-09F-09F-906
C06-09F-09F-910
C06-09F-09F-915
C06-09M4N-09F-903
C06-09M4N-09F-906
C06-09M4N-09F-910
C06-09M4N-09F-915
C06-09M-09F-906
C06-09M-09F-910
C06-09M-09F-915
C06-09M-09M-903
C06-09M-09M-906
C06-09M-09M-910
C06-09M-09M-915
C06UL-09F-09F-906
C06UL-09F-09F-910
C06UL-09F-09F-915
C06UL-09M-09F-906
C06UL-09M-09F-910
C06UL-09M-09F-915
C06UL-09M-09M-910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Largo total
(m)
Material utilizado Utilizar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos0.9Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos1.8Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos3Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos4.5Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos0.9Material estándarPara la extensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos1.8Material estándarPara la extensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos3Material estándarPara la extensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos4.5Material estándarPara la extensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos1.8Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos3Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos4.5Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosMacho de 9 núcleos0.9Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosMacho de 9 núcleos1.8Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosMacho de 9 núcleos3Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosMacho de 9 núcleos4.5Material estándarPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos1.8Material ULPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos3Material ULPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos4.5Material ULPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos1.8Material ULPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos3Material ULPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosHembra de 9 núcleos4.5Material ULPara acoplamiento directo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 9 núcleosMacho de 9 núcleos3Material ULPara acoplamiento directo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C Tipo Conexión de cable recto Longitud(m) Longitud fija
Tornillo CN1 Pulgada (# 4-40) Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40)