(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arnés de pinza cocodrilo (20 A)【4 piezas por paquete】

Arnés de pinza cocodrilo (20 A)
  • Descuento por volumen

Conecte el cable a la pinza de cocodrilo

  • Niquelado

● La pinza de cocodrilo admite 20 A.
Alambre aplicable: UL1015 AWG14
Clip aplicable: WTN1224 - *** Equivalente
Clasificación del producto: 125 V CA / 20 A

Especificaciones

Alligator Clip Harness (20 A): imagen relacionada

4 piezas / 1 juego Rojo 2 piezas + Negro 2 piezas
Número de modeloColor del cable eléctrico del clipTipo
MCR20S-REBKRojo 2 piezas
+
Negro 2 piezas
Alligator Clip Harness (20 A): imagen relacionada
MCRC20W-REBKRojo 2 piezas
+
Negro 2 piezas
Alligator Clip Harness (20 A): imagen relacionada
Número de Parte
MCR20S-REBK-0.5
MCR20S-REBK-1
MCR20S-REBK-2
MCR20S-REBK-3
MCRC20W-REBK-0.5
MCRC20W-REBK-1
MCRC20W-REBK-2
MCRC20W-REBK-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Largo total
(mm)
Tipo

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Longitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Longitud del cable: 1 m1De un solo extremo

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Longitud del cable: 2 m2De un solo extremo

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Longitud del cable: 3 m3De un solo extremo

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Longitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Longitud del cable: 1 m1Doble punta

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Longitud del cable: 2 m2Doble punta

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Longitud del cable: 3 m3Doble punta

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Pinza Color Otros Descripción del color negro rojo
Corriente nominal(A) 20 Tensión nominal(V) AC 125 Alambre aplicable UL1015 AWG14
Enchufe aplicable WTN1224- □□□ (o equivalente)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico