(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arnés tipo banana de 4 mm【5 piezas por paquete】

Arnés tipo banana de 4 mm
  • Descuento por volumen

Estos arneses con conector tipo banana vienen con conectores macho diseñados para conectarse a tomas tipo banana (conectores). Los conectores tipo banana poseen una punta de contacto única. El pin de contacto presenta 'hojas de metal' que sobresalen hacia afuera para generar un contacto fuerte dentro de un zócalo. El diseño de hojas ayuda a evitar fallas en la conexión cuando hay movimiento o vibraciones y ofrece pruebas más confiables.

[Características]
· Cables de uno o dos extremos
· Compatible con conectores tipo banana de 4 mm
· Cable aplicable: UL1007; 20 AWG
· Enchufe aplicable: TJ-560- **
· Voltaje: 30 V AC
· Valoración actual: 3 A

  • Niquelado

● Se puede conectar con el conector banana de 4 mm.
Alambre aplicable: UL1007 AWG20
Enchufe aplicable: TJ-560- **
Clasificación del producto: 30 V CA / 3 A

Especificaciones

Arnés tipo banana de 4 mm: imagen relacionada

5 piezas / 1 juego (mismo color)
Número de modeloColor del cable del enchufeTipo
MTJ56S-RERojoArnés tipo banana de 4 mm: imagen relacionada
MTJ56S-BKNegro
MTJ56S-WHBlanco
MTJ56S-GRVerde
MTJ56S-BEAzul
MTJ56S-YEAmarillo
MTJ56W-RERojoArnés tipo banana de 4 mm: imagen relacionada
MTJ56W-BKNegro
MTJ56W-WHBlanco
MTJ56W-GRVerde
MTJ56W-BEAzul
MTJ56W-YEAmarillo
Número de Parte
MTJ56S-BE-0.5
MTJ56S-BE-1
MTJ56S-BE-2
MTJ56S-BE-3
MTJ56S-BK-0.5
MTJ56S-BK-1
MTJ56S-BK-2
MTJ56S-BK-3
MTJ56S-GR-0.5
MTJ56S-GR-1
MTJ56S-GR-2
MTJ56S-GR-3
MTJ56S-RE-0.5
MTJ56S-RE-1
MTJ56S-RE-2
MTJ56S-RE-3
MTJ56S-WH-0.5
MTJ56S-WH-1
MTJ56S-WH-2
MTJ56S-WH-3
MTJ56S-YE-0.5
MTJ56S-YE-1
MTJ56S-YE-2
MTJ56S-YE-3
MTJ56W-BE-0.5
MTJ56W-BE-1
MTJ56W-BE-2
MTJ56W-BE-3
MTJ56W-BK-0.5
MTJ56W-BK-1
MTJ56W-BK-2
MTJ56W-BK-3
MTJ56W-GR-0.5
MTJ56W-GR-1
MTJ56W-GR-2
MTJ56W-GR-3
MTJ56W-RE-0.5
MTJ56W-RE-1
MTJ56W-RE-2
MTJ56W-RE-3
MTJ56W-WH-0.5
MTJ56W-WH-1
MTJ56W-WH-2
MTJ56W-WH-3
MTJ56W-YE-0.5
MTJ56W-YE-1
MTJ56W-YE-2
MTJ56W-YE-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Descripción del color Especificaciones Largo total
(mm)
Tipo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 1 m1De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 2 m2De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 3 m3De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 1 m1De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 2 m2De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 3 m3De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 1 m1De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 2 m2De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 3 m3De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 1 m1De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 2 m2De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 3 m3De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 1 m1De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 2 m2De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 3 m3De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 0.5 m0.5De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 1 m1De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 2 m2De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 3 m3De un solo extremo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Azul-Longitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 1 m1Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 2 m2Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Azul-Longitud del cable: 3 m3Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 1 m1Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 2 m2Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro-Longitud del cable: 3 m3Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 1 m1Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 2 m2Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Verde-Longitud del cable: 3 m3Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 1 m1Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 2 m2Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo-Longitud del cable: 3 m3Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 1 m1Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 2 m2Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] OtrosBlancoLongitud del cable: 3 m3Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 0.5 m0.5Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 1 m1Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 2 m2Doble punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo-Longitud del cable: 3 m3Doble punta

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Banana Plug Corriente nominal(A) 3 Tensión nominal(V) AC 30
Alambre aplicable UL1007 AWG20 Enchufe aplicable TJ-560-□□

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico