(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de conversión / Banana Jack⇔BNC Plug

Terminal de conversión / Banana Jack⇔BNC Plug

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Banana Jack Terminal Terminal de conversión de enchufe BNC. Compatible con RoHs

  • Niquelado


● Este es un terminal con un conector tipo banana de ø4 mm con un conector BNC coaxial. Se puede insertar un conector tipo banana de ø4 mm desde la parte posterior o hacia arriba.

Más información

Terminal de conversión / Banana Jack⇔BNC Plug: imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Niquelado
Aislamiento PE
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 90°C
Clasificación 10A / 125 VAC
Voltaje pico 500 V CA / 1 minuto de duración
Resistencia BNC 50 Ω
Peso 26 g
Número de Parte
WTN1046
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Terminal de conversión Color Otros Especificaciones Terminal de conector banana de ø4 mm con conector BNC (hembra)
Corriente nominal(A) 10 Enchapado Niquelado Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -10 ~ 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN1046 de la serie Terminal de conversión / Banana Jack⇔BNC Plug.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico