(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El grosor del panel de hasta 11 mm se puede montar en el zócalo tipo banana de bajo perfil. Soporte de perforación
● Zócalo tipo banana de bajo perfil de ø4 mm. Conexión mediante soldadura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Color |
WTN1056-NI-RE | Rojo |
WTN1056-NI-BK | Negro |
Especificaciones
Enchapado | Niquelado |
Aislamiento | ABS (UL94-HB) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5°C a 105°C |
Clasificación | 6A / 125 VAC |
Voltaje pico | 500 V CA / 1 minuto de duración |
Peso | 3 g |
Número de Parte |
---|
WTN1056-NI-BK |
WTN1056-NI-RE |
Cargando…
Terminales para prueba de medición
Características
● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are availableEspecificaciones comunes
Sobre combinaciones
Categoría | Enchufe de plátano | Corriente nominal(A) | 6 | Enchapado | Niquelado |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -5 ~ 105 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente