(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clips aislados - conector banana, ⌀4 mm

Clips aislados - conector banana, ⌀4 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Toma de panel de bajo perfil con menos protuberancia de la placa. Producto compatible con RoHs.

  • Niquelado
  • Chapado en oro


● Toma de banana de bajo perfil de ø4 mm. Conexión mediante soldadura.

· Inserte el panel entre los espacios marcados con '*' en el dibujo del contorno.

Especificaciones

Número de modelo Color Enchapado
WTN1054-NI-RE Rojo Níquel
WTN1054-NI-BK Negro
WTN1054-GO-RE Rojo Oro
WTN1054-GO-BK Negro

Más información

Conector tipo banana de bajo perfil de ø4 mm (6 A): imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Niquelado, dorado
Aislamiento ABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento -5°C a 105°C
Clasificación 6A / 125 VAC
Voltaje pico 300 V CA / 1 minuto de duración
Peso 4,5 g
Número de Parte
WTN1054-GO-BK
WTN1054-GO-RE
WTN1054-NI-BK
WTN1054-NI-RE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Enchapado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroOro platino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoOro platino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNiquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoNiquelado

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Enchufe de plátano Corriente nominal(A) 6 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 105

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico