(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

La terminal redonda se puede conectar a un enchufe tipo banana a través de una perilla extraíble. Disponible en 2 colores, rojo y negro.

La terminal redonda se puede conectar a un enchufe tipo banana a través de una perilla extraíble. Disponible en 2 colores, rojo y negro.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La terminal redonda se puede conectar a un enchufe tipo banana a través de una perilla extraíble. Disponible en 2 colores, rojo y negro.

  • Soldadura
  • Niquelado

● Terminal de 6 A con enchufe tipo banana de ø4 mm. Conexiones de cables hechas por soldadura o por JIS R2-4, terminales engarzados RBV2-4.
● La perilla se puede quitar.

· No conecte al terminal Y.
(La tuerca hexagonal se caerá si se afloja)
· Inserte el panel entre los espacios marcados con '*' en el dibujo del esquema.

Especificaciones

Número de modeloColor
WTN1052-NI-RERojo
WTN1052-NI-BKNegro

Más información

Conector tipo banana de ø4 mm (6 A): imagen relacionada

Especificaciones
EnchapadoNiquelado
AislamientoABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 105°C
Clasificación6A / 125 VAC
Peso8 g
Número de Parte
WTN1052-NI-BK
WTN1052-NI-RE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rojo

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Enchufe de plátano Corriente nominal(A) 6 Enchapado Niquelado
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 105

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico