(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (4GOU-D)

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (4GOU-D)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas para cables de 2 mm 2 de tamaño para terminales de crimpado de aislamiento. Productos estándar UL/CSA.

  • UL
  • JIS

● Se puede utilizar para terminales de crimpado de 2 mm 2 de tamaño de cable con aislamiento. También se puede utilizar para terminales de inserción a precios competitivos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4GOU-D

Especificaciones

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (4GOU-D): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
265 mm
Peso455 g
Número de Parte
4GOU-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado de aislamiento, terminal de conexión de tipo enchufe Forma terminal Terminal de conector redondo / modelo Y / modelo de barra / en forma de anillo / modelo de enchufe Tamaño de terminal(mm2) 2
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4GOU-D de la serie Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (4GOU-D).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm