(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado: pala, desnudo【1-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado: pala, desnudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Nuestros innovadores e innovadores 0.08-3 y 0.08-V3.5 pueden ahorrar el 45% de los costos de cableado (nuestro valor de medición) al eliminar la necesidad de plegar los cables.
● Terminales de engarzado modelo Y más utilizados sin aislamiento
● Daido Solderless Terminal Mfg. Co., Ltd .: UL E74917 CSA LR66230
JST Mfg. Co., Ltd: UL E42024 CSA LR20812
El F0.3-3 solo ha adquirido UL.


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Disponible en 1 paquete (100 piezas) o por caja.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal engarzado pelado Forma Y: Imagen relacionada

Venta de caja disponible

1 paquetePaquete de 100 piezas
ModeloProducto del paquete
Cantidad / cartón
Producto en caja
Cantidad / cartón
F0.08-3 100 piezas1000 piezas
F0.08-V3.5
F0.3-3
F1.25-M3
F1.25-3
F1.25-V3.5
F1.25-L3.5
F1.25-3.5
F1.25-C3.5
F1.25-4
F1.25-5
F2-3
F2-S3.5
F2-3.5
F2-4
F2-5
F5.5-4500 pedazos
F5.5-5
F5.5-6
Ventas: Misumi / Fabricante: Daido Solderless Terminal Mfg. Co. (Ltd.)

ModeloProducto del paquete
Cantidad / cartón
Producto en caja
Cantidad / cartón
1.25-C3.5A-BOXNo especificado1000 piezas
Ventas: Misumi / Fabricante: JST Mfg. Co. (Ltd.)

Más información

1 paquetePaquete de 100 piezas
Tabla de dimensiones externas y cables aplicables
■ Fabricante: Daido Solderless Terminal Mfg. Co. (Ltd.)
ModeloDimensiones externas (Unidad: mm)Tamaño de cableado eléctrico compatiblePeso
(g)
Herramienta manual compatible
ABCDEFGHAlambre simple (mm)Alambre trenzado (mm2)AWG
F0.08-33.2 5.2 12.5 5.9 42.30.450.8-0.08280.344DS031
F0.08-V3.53.7 5.7 14.2 7.7 0.406
F0.3-33.25.213.55.94.02.30.80.650.32 ~ 0.60.1 ~ 0.326 ~ 240.282
F1.25-M33.25.614.25.04.53.41.70.80.57 ~ 1.440.25 ~ 1.6522 ~ 160.464DS031
NH-1
F1.25-33.26.014.24.40.476
F1.25-V3.53.75.715.26.30.511
F1.25-L3.53.75.915.66.50.525
F1.25-3.53.76.014.24.40.449
F1.25-C3.53.76.012.84.50.430
F1.25-44.37.016.26.50.569
F1.25-55.38.016.87.00.583
F2-33.25.514.24.44.54.22.30.81.14 ~ 1.821.04 ~ 2.63
16 ~ 14
0.546NH-1
214A
F2-S3.53.75.715.76.50.622
F2-3.53.76.615.86.00.645
F2-44.36.916.27.20.680
F2-55.38.517.28.50.807
F5.5-44.38.5187.26.35.63.41.01.82 ~ 2.892.63 ~ 6.6412 ~ 101.387
F5.5-55.39.0198.51.435
F5.5-66.412.523.510.51.905


■ Fabricante: JST Mfg. Co. Ltd.
ModeloDimensiones externas (Unidad: mm)Tamaño de cableado eléctrico compatiblePeso
(g)
Herramienta manual compatible
ABCDEFGHAlambre simple (mm)Alambre trenzado (mm2)AWG
1.25-C3.5A-BOX3.75.615.86.34.83.41.70.80.57 ~ 1.440.25 ~ 1.6522 ~ 160.517NH-1

Número de Parte
1.25-C3.5A-BOX
F0.08-3
F0.08-3-BOX
F0.08-V3.5
F0.08-V3.5-BOX
F0.3-3
F0.3-3-BOX
F1.25-3
F1.25-3-BOX
F1.25-3.5
F1.25-3.5-BOX
F1.25-4
F1.25-4-BOX
F1.25-5
F1.25-5-BOX
F1.25-C3.5
F1.25-C3.5-BOX
F1.25-L3.5
F1.25-L3.5-BOX
F1.25-M3
F1.25-M3-BOX
F1.25-V3.5
F1.25-V3.5-BOX
F2-3
F2-3-BOX
F2-3.5
F2-3.5-BOX
F2-4
F2-4-BOX
F2-5
F2-5-BOX
F2-S3.5
F2-S3.5-BOX
F5.5-4
F5.5-4-BOX
F5.5-5
F5.5-5-BOX
F5.5-6
F5.5-6-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Cantidad de piezas por paquete Cantidad de productos en caja
(piezas)
Clasificar modelo de terminal

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.615.822 ~ 16-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.528100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.528-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.714.228100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

103.75.714.228-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.528100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.528-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.2614.222 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.2614.222 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.7614.222 ~ 16100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.7614.222 ~ 16-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3716.222 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3716.222 ~ 16-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3816.822 ~ 16100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3816.822 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.612.822 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.76.612.822 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.75.915.622 ~ 16100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.915.622 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

44 Días o más

103.25.614.222 ~ 16100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.614.222 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.715.222 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.715.222 ~ 16-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.514.216 ~ 14100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.514.216 ~ 14-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.76.615.816 ~ 14100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.615.816 ~ 14-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.36.916.216 ~ 14100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.36.916.216 ~ 14-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.38.517.216 ~ 14100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.38.517.216 ~ 14-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.75.715.716 ~ 14100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.715.716 ~ 14-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.38.51812 ~ 10100-Modelo M

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.51812 ~ 10-500Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.391912 ~ 10100-Modelo F

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.391912 ~ 10-500Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.412.523.512 ~ 10100-Modelo M
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106.412.523.512 ~ 10-500Modelo M

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado pelado A Modelo Y Normas representativas UL / CSA
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.