(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetadores y Tornillos

Sujetadores y Tornillos
  • Descuento por volumen

Accesorio para bloque de terminales estándar europeo. Para 15 mm, 35 mm DIN


● El E-UK es un componente de fijación de punto final dedicado para bloques de terminales de apriete de tornillo de alambre de la serie UK.
● El E-MK es un componente de fijación de punto final dedicado para bloques de terminales de apriete de tornillo de alambre de la serie MBK.

Especificaciones

Fasteners:Related Image

Número de modeloBloques de terminales compatiblesPeso
(g)
E-UKUK2.5N / UK3N / UK5N9.47
E-MKMBK2.5-E1.46

Más información

Sujetadores: imagen relacionada


Especificaciones

MaterialPoliamida 6.6, UL94V-2
Límite de temperatura de funcionamiento-40 °C ~ +100 °C
ColorGris

Número de Parte
E-MK
E-UK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Descripción del producto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-Cierre MBK2.5-E dedicado (para DIN15 mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10UK2.5N / UK3N / UK5NUK2.5 N / UK3N / UK5N Cierre dedicado (para DIN35 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico