(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa final - poliamida, forma de Y

Placa final - poliamida, forma de Y
  • Descuento por volumen

Placa lateral dedicada para bloque de terminales estándar europeo


● D-MBK2.5-E es una placa final dedicada para bloques de terminales MBK2.5-E.
● D-UK2.5 es una placa final para el bloque de terminales UK2.5 N, y D-UK4-10 es una placa final para los bloques de terminales UK3N y UK5N.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

End Plate:Related Image

Número de modeloBloques de terminales compatiblesPeso
(g)
D-MBK2.5-EMBK2.5-E0.58
D-UK2.5UK2.5N1.68
D-UK4-10UK3N / UK5N2.56

Más información

Placa final: imagen relacionada


Especificaciones

MaterialPoliamida 6.6, UL94V-2
Límite de temperatura de funcionamiento-40 °C ~ +100 °C
ColorGris

Número de Parte
D-MBK2.5-E
D-UK2.5
D-UK4-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Descripción del producto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10MKB2.5-EMBK2.5-E dedicado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10UK2.5N / UK3N / UK5NUK2.5 N Placa final dedicada
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10UK2.5N / UK3N / UK5NPlaca final dedicada UK3N / UK5N

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico