(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales de tierra

Bloque de terminales de tierra
  • Descuento por volumen

Norma europea, bloque de terminales de tierra

  • UL
  • CSA

● El uso conjunto de los bloques de terminales de la serie UK * N y el bloque de terminales de conexión a tierra permite que varios cables de núcleo se conecten correctamente al grupo de conexión, lo que facilita el cableado.

Especificaciones

Ground Terminal Block:Related Image

Número de modeloCompatible
Bloques terminales
USLKG2.5NUK2.5N
USLKG3UK3N
USLKG5UK5N

Más información

Bloque de terminales de tierra: imagen relacionada

Productos relacionados

Número de modeloPlaca de marcadoCarril DINConductor
USLKG2.5NZB5NS35-7.5SZF1-0.6-3.5
USLKG3
USLKG5ZB6
 
Especificaciones
Número de modeloCorriente nominal (A)Área nominal de sección transversal del cable (mm2)Longitud de la tira de recubrimientoPar de aprietePeso
(g)
Calificación ULNorma CSACalificación ULNorma CSAConexión por medio de cablesMontaje en riel
USLKG2.5N3430 ~ 1230 ~ 127 mm0.6 ~ 0.80.5 ~ 0.616.88
USLKG328 ~ 1228 ~ 128 mm18.20
USLKG526 ~ 1028 ~ 109 mm0.6 ~ 0.820.85

Número de Parte
USLKG2.5N
USLKG3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelos compatibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UK2.5N
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UK3N

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Numero de electrodos(Polo) 1 Medida del tornillo Otros Número de entradas / salidas 1:1
Corriente nominal (UL)(A) 34 Especificaciones Abrazadera de tornillo Estándar adquirido CSA /UL
Paso entre terminales(mm) 5.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico