(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de revestimiento de vinilo

Tipo de revestimiento de vinilo
  • Descuento por volumen

Tipo de revestimiento de vinilo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra corta con revestimiento de vinilo, consulte las secciones siguientes:


● Un componente para cortocircuitos entre terminales. El recubrimiento de cloruro de vinilo permite un uso seguro después del montaje en el terminal al mantener cubiertas las partes conductoras.
● Disponible en pasos de 7 mm y 7,62 mm entre terminales. Adecuado para cruce de línea común al conectar sensores.

Especificaciones

Barra corta (modelo de revestimiento de vinilo): imagen relacionada

Número de modelo Número de polos Peso (g)
B7 2 0.65
4 1.44
6 2.07
8 3.06
10 3.97
B7.62 2 0.73
4 1.64
6 2.38
8 2.84
10 3.88

Más información

Barra corta (modelo de revestimiento de vinilo): imagen relacionada

Tabla de especificaciones

Número de modelo Número de polos Color de la cubierta Paso entre terminales (mm) Bloques de terminales compatibles A (mm) B (MAX) (mm)
B7 2 Negro 7   12.8 12.62
4 UK10 26.8 26.62
6 UK210 40.8 40.62
8 RTK-10M 54.8 54.62
10   68.8 68.62
B7.62 2 7.62 ML-40S3EXF-*
PCN-* - *
13.42 13.24
4 28.66 28.48
6 43.9 43.72
8 59.14 58.96
10 74.34 74.16


Especificaciones

Tensión nominal 300 VAC / DC
Corriente nominal 10A
Voltaje pico 1500 V CA Intervalo de 1 minuto
Temperatura ambiente -40 °C ~ +80 °C
Material Latón Niquelado
Tratamiento de recubrimiento de cloruro de vinilo
Número de Parte
B7-2
B7-4
B7-6
B7-8
B7-10
B7.62-2
B7.62-4
B7.62-6
B7.62-8
B7.62-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos (número de conexiones)
(P)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

27
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

47
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

67
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

87
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

27.62
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

47.62
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

67.62
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

87.62
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

107.62

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Color del aislante Negro Tensión nominal 300 VAC, VDC
Corriente nominal 10 A Voltaje pico 1500 V CA / min

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico