(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubiertas aislantes para bloques de terminales: ignífugas, compatibles con riel DIN

Cubiertas aislantes para bloques de terminales: ignífugas, compatibles con riel DIN
  • Descuento por volumen

Esencial para la protección del aislamiento del bloque de terminales.


● Cubierta protectora de aislamiento para usar con bloques de terminales de riel DIN, modelos BN, BNH, modelos UK10 - 35 y UK210 - 225.
● Se puede cortar con un cortatubos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones


Más información

Cubierta protectora aislante: imagen relacionada


Tabla de especificaciones

Número de modeloDimensiones (mm)Bloques de terminales compatiblesPeso
(g)
AB
BNC2339.6500BN, tipo BNH20
BNC23039.6100040
KT15N-D32920UK10, UK21043
KG-D9.8920UK210, 215, 225 (para la etapa inferior del bloque de terminales de 2 etapas)20
KT25-D36.5920UK15, 25, 35, 215, 22547

Número de Parte
BNC23
BNC230
KG-D
KT15N-D
KT25-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de tira de puente Serie adecuada Descripción del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--BNH-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

--BNH-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Modelo YUKPara UK210, 215, 225 (Para bloque de terminales de 2 pasos de la cubierta de protección de aislamiento inferior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-UKPara UK10, UK210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-UKPara UK15, 25, 35, 215, 225

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico