(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo de ensamblaje bloque de 2 etapas de elevación por resorte, bloque de terminales
● Bloques de terminales de 2 etapas modelo que ahorran espacio.
● Los tornillos de apriete del terminal de engarzado utilizan un sistema de atornillado para permanecer en la posición hacia arriba, incluso cuando se desconecta de la placa de conducción. Ideal para conectar terminales de crimpado de modelo redondo.
● Se puede montar fácilmente en rieles estándar de 35 mm de ancho con un simple enganche. La extracción se puede realizar con facilidad utilizando un destornillador.
● UK210 ⇒ Producto compatible con riel DIN.
● UK215, UK225 ⇒ Producto compatible con riel DIN o eje.
∙ Producto de la industria eléctrica de Yoshida.
Terminals Los terminales engarzados modelo Y no se pueden insertar completamente y no se recomiendan.
∙ Los accesorios no están incluidos. Consulte los productos relacionados que se muestran a continuación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 paquete de unidad contiene 10 piezas
Número de modelo | Peso |
(10 unidades / g) | |
UK210-10P | 130 |
UK215-10P | 210 |
UK225-10P | 282 |
Especificaciones individuales
Número de modelo | Tornillo de sujeción | Par torque (N⋅m) |
Inter-terminal Tono |
Tipo de terminal | Alambre compatible (mm 2 ) |
Especificación certificada UL / CSA | Especificación de terminal de crimpado compatible | |||
Tipo | Tensión nominal | Corriente nominal | Alambre compatible (AWG) | Tamaño | Número de montaje máximo | |||||
UK210 | M3 x 6L | 0.5 ~ 0.75 | 7 mm | Tipo de atornillar | 1.25 | 300V | 10A | 20 ~ 16 | 1.25 - 3 | 2 |
UK215 | M3.5 x 7L | 0.8 ~ 1.2 | 8 mm | 2 | 600V | 15A | 22 ~ 14 | 2 - 3.5 | ||
UK225 | M4 x 8L | 1.2 ~ 1.8 | 10,3 mm | 600V | 25A | 22 ~ 10 | 2 - 4 |
Productos relacionados
Número de modelo | (1) Placa final | Pack de placas finales | (2) sujetador | (3) Placa de marcado | Cubierta protectora de aislamiento | Carril DIN | |
Tipo | (4) Para la etapa superior | (5) Para la etapa inferior | |||||
UK210 | UK210-1A,UK210-2A | UK210LR-10P | MKS-9H-10P | KT-E | KT15N-D | KG-D | MRA-1000 MRB-1000 |
UK215 | UK215-A,UK215-B | UK215LR-10P | KT25-D | ||||
UK225 | UK225-A,UK225-B | UK225LR-10P |
Especificaciones
Archivo UL No. E70906
Archivo CSA No.LR67180
Licencia TÜV No.R9451484
Tensión nominal | 600 V CA / CC (UK210 es 380 V CA / CC) |
Voltaje pico | 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más (1,000 V DC) |
Temperatura | -20 °C ~ +55 °C |
Material del cuerpo | Policarbonato / UL94V-2 |
Estándares que cumplen | JIS C 2811 |
Cálculo del tamaño ensamblado (mm)
Número de modelo | Anchura | Ancho vertical |
UK210 | 7N + 8.5 | 45 |
UK215 | 8N + 9 | 61 |
UK225 | 10.3N + 10.3 | 61 |
Número de Parte |
---|
UK210-10P |
UK215-10P |
UK225-10P |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Piezas de almacenamiento a granel |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de E / S | 2:2 | Especificaciones | Atornillar primavera | Estándar adquirido | CSA / UL / TUV |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente