(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales: M3, M4, montaje en riel DIN, estándar del Reino Unido【1-10 piezas por paquete】

Bloque de terminales: M3, M4, montaje en riel DIN, estándar del Reino Unido
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Modelo de montaje bloque de elevación de resorte, bloque de terminales

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • JIS
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • 600 V


● Los tornillos de apriete del terminal de engarzado utilizan un sistema de atornillado para permanecer en la posición hacia arriba, incluso cuando se desconecta de la placa de conducción. Ideal para conectar terminales de crimpado de modelo redondo.
● Se puede montar fácilmente en rieles estándar de 35 mm de ancho con un simple enganche. La extracción se puede realizar con facilidad utilizando un destornillador.
Modelo atornillado:> Permanece en la placa de conducción y no se caerá, incluso si se aflojan los tornillos del terminal.
Evita que los tornillos se pierdan durante el trabajo.


∙ Producto de la industria eléctrica de Yoshida.
Terminals Los terminales engarzados modelo Y no se pueden insertar completamente y no se recomiendan.
∙ Los accesorios no están incluidos. Consulte los productos relacionados que se muestran a continuación.

Especificaciones

Bloque de terminales del Reino Unido (M3 a M4): imagen relacionada

Cálculo del ancho ensamblado

Número de modelo Anchura
UK10 7 N + 4,6 mm
UK15 8 N + 4,6 mm
UK25 10,3 N + 4,6 mm
UK35 11,3 N + 4,6 mm

 
1 paquete de unidad contiene 10 piezas

Número de modelo Peso
(10 unidades / g)
UK10-10P 67
UK15-10P 88
UK25-10P 122
UK35-10P 145

Más información

Bloque de terminales del Reino Unido (M3 a M4): imagen relacionada

Bloque de terminales del Reino Unido (M3 a M4): imagen relacionada

Bloque de terminales del Reino Unido (M3 a M4): imagen relacionada

Bloque de terminales del Reino Unido (M3 a M4): imagen relacionada
 
Especificación común

Tensión nominal 600 VAC / DC
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (1,000 V DC)
Temperatura ambiente -20 °C ~ +55 °C
Material del cuerpo Policarbonato / UL94V-2
Estándares que cumplen JIS C 2811
Otras normas Archivo UL No. E70906, archivo CSA No. LR67180, licencia TÜV No. R9451484

  
Especificaciones individuales

Número de modelo Tornillo de sujeción Par torque Paso de bloque de terminales Tipo de terminal Alambre compatible (mm2) Especificación certificada UL / CSA Especificación de terminal de crimpado compatible
Tipo No. Voltaje (V) Corriente (A) Alambre compatible (AWG) Tamaño Número de montaje máximo
UK 10 M3 0,5 N · m 7 mm Tipo de atornillar 1.25 AC / DC
600
10 20 ~ 16 1.25 - 3 2 piezas / 1 tornillo
15 M3.5 0.8 N · m 8 mm 2 15 22 ~ 14 2 - 3.5
25 M4 1,2 N · m 10,3 mm 25 22 ~ 10 2 - 4
35 11,3 mm 5.5 35 22 ~ 8 5.5 - 4

 
Productos relacionados

Número de modelo (1) Placa final (2) sujetador (3) Placa de marcado (4) cubierta protectora de aislamiento (5) Carril DIN Accesorio de metal cruzado
Tipo No.
UK 10 UK151-251-A
UK152-252-A
MKS9L KT-E KT15N-D MRA-1000
MRB-1000
B7
15 KT25-D BNJ26
25  
35 UK351-A / UK352-A
Número de Parte
UK10-10P
UK15-10P
UK25-10P
UK35-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M310107

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3.515158
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4252510.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M4353511.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Cantidad de E / S 1:1 Especificaciones Atornillar primavera Estándar adquirido CSA / UL / TUV / JIS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico