(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - BN, BNH, M3, M4, montaje en riel DIN

Bloque de terminales - BN, BNH, M3, M4, montaje en riel DIN
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de propósito general, modelos de elevación por tornillo y resorte

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • JIS
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • 600 V


● Los modelos BN y BNH se pueden montar o quitar de rieles estándar de 35 mm de ancho DIN en incrementos de 1 bloque.
● El modelo BNH tiene un diseño que permite la fijación temporal de terminales engarzados utilizando un tornillo de apriete de terminales de engarzado (consulte el diagrama a continuación).


Model Modelo Self-Up:> Un modelo general para conexiones de terminales engarzadas que se pueden desenganchar de la placa de conducción aflojando los tornillos de los terminales.
∙ Para los modelos de toma de contacto, consulte el método de cableado BNH (diagrama a continuación).
∙ Los accesorios no están incluidos. Consulte los productos relacionados que se muestran a continuación.

Especificaciones

BN, BNH Terminal Block (M3 a M4): imagen relacionada

 

Número de modelo Peso
(g)
BN15MW 6
BN15LW 9
BN30W 14
BNH15MW 6
BNH15LW 10
BNH30W 15

Más información

BN, BNH Terminal Block (M3 a M4): imagen relacionada

BN, BNH Terminal Block (M3 a M4): imagen relacionada

BN, BNH Terminal Block (M3 a M4): imagen relacionada

BN, BNH Terminal Block (M3 a M4): imagen relacionada


Especificación común
Archivo UL No. E78117
Archivo CSA No.LR64803
Licencia TÜV No.R9551701

Tensión nominal 600 VAC / DC
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Temperatura ambiente -25 °C ~ +55 °C
Humedad relativa 45 ~ 85 %
Material Cuerpo principal Resina PPE, UL94V-O
Montaje de metal conductivo Latón (niquelado)
Tornillos terminales Cromato Trivalente Galvanizado
Estándares que cumplen JIS C 2811



Productos relacionados

Número de modelo (1) Placa final (2) sujetador (3) Placa de marcado (4) Pieza de fijación de placa de marcado (5) Cubierta protectora de aislamiento (6) Carril DIN
Tipo No.
BN 15MW BNE15W BNL6 BNM7 BNM3 BNC23 MRB-1000
15LW
30W BNE30W
BNH 15MW BNE15W BNC230
15LW
30W BNE30W



Especificaciones

Número de modelo Tornillo de sujeción Par torque Paso entre terminales Tipo de terminal Alambre compatible (mm 2 ) Especificación certificada UL / CSA Especificación de terminal de crimpado compatible
Voltaje (V) Corriente (A) Alambre compatible (AWG) Tamaño Número de montaje máximo
BN15MW M3 0,5 N · m 8.0 mm Tipo de autoalimentación 1.25 (2)* 600 10 22 ~ 24 1.25-3 (2-3) 2
BN15LW M3.5 0.8 N · m 10,5 mm 2 15 2 - 3.5
BN30W M4 1,2 N · m 12,0 mm 5.5 30 18 ~ 10 1.25-4 ~ 5.5-4
BNH15MW M3 0,5 N · m 8.0 mm Tipo de toma de contacto 1.25 (2)* 10 22 ~ 14 1.25-3 (2-3)
BNH15LW M3.5 0.8 N · m 10,5 mm 2 15 2 - 3.5
BNH30W M4 1,2 N · m 12,0 mm 5.5 30 18 ~ 10 1.25-4 ~ 5.5-4

* 2 mm 2 máx .: este valor no cumple con los estándares JIS.

Número de Parte
BN15MW
BN30W
BNH15LW
BNH15MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Especificaciones Paso entre terminales
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M31510Tipo de autoalimentación8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M43030Tipo de autoalimentación12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.51015Modelo de toma de contacto10.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M31510Modelo de toma de contacto8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Cantidad de E / S 1:1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico