(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Recomendado para lugares con restricciones de altura (modelo M2.6)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Especificaciones
Tensión nominal | 250 VAC / DC |
Corriente nominal | 6A |
Tensión soportada | 1,500 V CA / 1 minuto de intervalo |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC, 100 MΩ o más |
Material del cuerpo | Fenol, UL94V-0 (negro) |
Límite de temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +55 °C |
Tornillos de sujeción | M2.6 x 5, P = 0.45 |
Par de apriete | 1.0 N ∙ m |
Paso entre terminales | 8 mm |
Número de Parte |
---|
ML-24-3P |
ML-24-4P |
ML-24-5P |
ML-24-6P |
ML-24-8P |
ML-24-10P |
ML-24-12P |
ML-24-14P |
ML-24-20P |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje directo | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Medida del tornillo | Otros | Cantidad de E / S | 1:1 | Corriente nominal (JIS)(A) | 6 |
Especificaciones | Auto Atornillado | Paso entre terminales(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente