(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - doble piso, montaje en carril DIN, ultracompacto

Bloque de terminales - doble piso, montaje en carril DIN, ultracompacto
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales pequeño, que también se utiliza para la caja de bloques de terminales

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal


● Bloque de terminales ultracompacto con paso de 7 mm entre terminales. Viene con una cubierta protectora de aislamiento y una placa de marcado ancha.

Especificaciones

Bloque de terminales combinado ultra pequeño de dos filas: imagen relacionada

 

Más información

Bloque de terminales combinado ultra pequeño de dos filas: imagen relacionada

Bloque de terminales combinado ultra pequeño de dos filas: imagen relacionada

Bloque de terminales combinado ultra pequeño de dos filas: imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal 250 VAC / DC
Corriente nominal 15A
Voltaje pico 2,000 V AC / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 500 V CC, 200 MΩ o más
Material del cuerpo Degeneración PPO, UL94V-1
Límite de temperatura de funcionamiento -20 °C ~ +60 °C
Tornillos de sujeción M3 x 8, con arandela cuadrada
Par de apriete 1,2 N ∙ m
Paso entre terminales 7 mm
Número de Parte
RTK-10M-1P
RTK-10M-2P
RTK-10M-3P
RTK-10M-5P
RTK-10M-7P
RTK-10M-9P
RTK-10M-11P
RTK-10M-12P
RTK-10M-13P
RTK-10M-14P
RTK-10M-16P
RTK-10M-17P
RTK-10M-18P
RTK-10M-19P
RTK-10M-21P
RTK-10M-22P
RTK-10M-23P
RTK-10M-24P
RTK-10M-25P
RTK-10M-26P
RTK-10M-27P
RTK-10M-28P
RTK-10M-29P
RTK-10M-30P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos (número de conexiones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-28
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Especificaciones Bloque de terminales pequeño (con cubierta de protección de aislamiento, placa de marcado) Paso entre terminales(mm) 7 Tensión nominal 250 VAC, VDC
Voltaje pico 2,000 V AC/min Resistencia de aislamiento 500 V CC, 200 MΩ o más Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -20 °C ~ 60 °C
Material Degeneración PP0, UL84V-1 Corriente nominal 15 A Tornillos de sujeción M3 x 8, con arandela cuadrada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico