(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Especificación compacta pero de alta potencia de 30 A
· Un bloque de terminales modelo de bajo costo de dos filas.
· Los números de terminal en la cubierta protectora aislante están grabados secuencialmente con un número de serie del 1.
· La cubierta protectora aislante se puede quitar con una sola acción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tensión nominal | 125 VAC |
Corriente nominal | 30A |
Voltaje pico | 250 V CA / 1 minuto de intervalo |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC, 100 MΩ o más |
Material del cuerpo | Policarbonato (contiene 30% de fibra de vidrio) |
Material de la cubierta | Poliestireno |
Límite de temperatura de funcionamiento | −20°C ~ +60°C |
Tornillos de sujeción | M4 × 8 con arandela cuadrada |
Par de apriete | 1,8 N · m |
Paso entre terminales | 12 mm |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje directo | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Medida del tornillo | M4 | Cantidad de E / S | 1:1 | Corriente nominal (JIS)(A) | 30 |
Especificaciones | Auto Atornillado | Paso entre terminales(mm) | 12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente