(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cubiertas aislantes para bloques de terminales: soporte de una hilera, PVC, compacto

Cubiertas aislantes para bloques de terminales: soporte de una hilera, PVC, compacto
  • Descuento por volumen

Soportes para cubierta protectora de aislamiento

 
● Requiere el accesorio de montaje que se muestra a continuación

Especificaciones

Single-Row Compact Insulating Protective Cover:Related Image

ModeloNúmero de polosPeso
(g)
ML-40-3C2P1.5
3P2
4P2.2
5P2.4
6P2.6

Single-Row Compact Insulating Protective Cover:Related Image

Más información

Material

P.V.C(UL94V-0)

Rango de temperatura de funcionamiento

-10 ~ +40℃

Número de Parte
ML-40-3C-2P
ML-40-3C-3P
ML-40-3C-4P
ML-40-3C-6P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos (número de conexiones)
(P)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Single-Row Compact Insulating Protective Cover:Related Image

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Serie adecuada ML-40S3EXF Descripción del producto Cubierta protectora modelo compacto de 1 hilera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico