(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de conversión de señal de control: doble extremo, con arnés de enchufe MIL, compatible con IEEE1284

Cable de conversión de señal de control: doble extremo, con arnés de enchufe MIL, compatible con IEEE1284

Arnés de adaptador para bloques de terminales con una longitud especificada.

  • MISUMI Original
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Control de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionada

Control de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionada
(Unidad: mm)

■ Conector de señal de control del servoamplificador Cable Cable convertidor de enchufe MIL
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m

FabricanteAmplificador compatibleImagen del esquematipo de conectorTipo de especificación de formaTipo de cable
Mitsubishi Electric CorporationMR-J2S-□A(2)HPFML
(Color del capó: negro)
HPTML
(Color del capó: blanco)
20-20Control de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionada


Control de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionada
MR-J3-□A(1)50 - 50
(1 tecla de guía)
50 - 50 W
(2 teclas de guía)
Corporación Eléctrica Yaskawa∑V SGDV,
∑III SGDS
∑II SGDM, SGDH
∑II SGDJ(3)26-34
Panasonic CorporationMINAS A4(4)MXTML50 - 50
(1 tecla de guía)
50 - 50 W
(2 teclas de guía)
MINAS AIII(1)HPFML
(Color del capó: negro)
HPTML
(Color del capó: blanco)
50 - 50
(1 tecla de guía)
50 - 50 W
(2 teclas de guía)
MINAS A
OmronR88D-WT
■ MXTML no está disponible como un conector independiente.
 
■ Conector multipropósito IEEE1284 Cable Cable de conversión de enchufe MIL
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenTipo de cable
HPFML
(Color del capó: negro)
HPTML
(Color del capó: blanco)
26-26Control de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionadaControl de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionada
Control de señal IEEE1284 ⇔ Arnés MIL: imagen relacionada
36-40

■ Bloques de terminales para cables de relé de bloque de terminales compatibles
Número de modelo del cable de conversiónNúmero de modelo de bloque de terminales compatiblePágina de bloque de terminales
HPF (T) ML-20-20MWI-MIL20-HTB20-*>> WEB
HPF(T)ML-26-34MWI-MIL34-HTB34-*
HPF(T)ML-50-50WMWI-MIL50-TB50
MXTML-50-50W

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
HPFML-20-20-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-26-26-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-26-34-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-36-40-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-50-50-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-50-50W-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-20-20-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-26-26-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-26-34-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-36-40-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-50-50-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-50-50W-A-[0.2-50/0.1]
MXTML-50-50-A-[0.2-50/0.1]
MXTML-50-50W-A-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Amplificador compatible Fabricante admitido Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

MR-J2S-□AMitsubishi Electric Corporation0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

∑II SGDJCorporación Eléctrica Yaskawa0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

--0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

[MR-J3-□A, ∑V SGDV, ∑IIISGDS, ∑IISGDM, SGDH∑, SGDJ MINASA III, MINASA, R88D-WT]Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

[MR-J3-□A, ∑V SGDV, ∑IIISGDS, ∑IISGDM, SGDH∑, SGDJ MINASA III, MINASA, R88D-WT]Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

MR-J2S-□AMitsubishi Electric Corporation0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

∑II SGDJCorporación Eléctrica Yaskawa0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

-Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

[MR-J3-□A, ∑V SGDV, ∑IIISGDS, ∑IISGDM, SGDH∑, SGDJ MINASA III, MINASA, R88D-WT]Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

[MR-J3-□A, ∑V SGDV, ∑IIISGDS, ∑IISGDM, SGDH∑, SGDJ MINASA III, MINASA, R88D-WT]Mitsubishi Electri / Yaskawa Electric / Panasonic / Omron0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

MINAS A4Panasonic Corporation0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

MINAS A4Panasonic Corporation0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación 1 Para control de señal Forma del conector Recto
Imagen de diámetro exterior Doble punta Rango especificado de longitud de cable(m) 0.2 ~ 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico