(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Línea de modelo de ángulo, también.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Esquema de dibujo de imagen |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Modelo | Precio unitario de referencia | |
Tipo de cable | |||||
MINAS A III (Incremental) | MSMA 3A ~ 08 MAMA 01 ~ 08 | (1) Para conexión directa | Doble punta | SVEP-MIA31 | |
MSMA 10 ~ 50 MDMA 08 ~ 50 MHMA 05 ~ 50 MGMA 03 ~ 45 MFMA 04 ~ 45 | (4) Para conexión directa | Doble punta | SVEP-MIA32 |
Esquema de dibujo de imagen | Cortar | Cortar | ||
Lado del motor Conjunto de conectores | Lado del amplificador Conjunto de conectores | |||
Cortar | Cortar | |||
Lado del motor Conjunto de conectores | Lado del amplificador Conjunto de conectores |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Modelo | Precio unitario de referencia | |
Tipo de cable | |||||
MINAS A III (Incremental) | MSMA 3A ~ 08 MAMA 01 ~ 08 | (3) Amplificador lateral de un extremo | Cortar | SVEP-MIA31-HA | |
Conjunto de conector lateral del motor | SVEP-MIA31-HASET | ||||
(4) Motor de un extremo | Cortar | SVEP-MIA31-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEP-MIA31-HMSET | ||||
MSMA 10 ~ 50 MDMA 08 ~ 50 MHMA 05 ~ 50 MGMA 03 ~ 45 MFMA 04 ~ 45 | (5) Lado del amplificador, un extremo | Cortar | SVEP-MIA32-HA | ||
Conjunto de conector lateral del motor | SVEP-MIA32-HASET | ||||
(6) Lado del motor, un extremo | Cortar | SVEP-MIA32-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEP-MIA32-HMSET |
Esquema de dibujo de imagen | Cortar | Cortar | |||
Lado del motor Conjunto de conectores | Lado del amplificador Conjunto de conectores |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Modelo | Tipo de cable | |
MINAS A III (Incremental) | MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04 ~ 45 | (7) Para conexión directa | Doble punta | SVEP-MIA32AL | |
(8) Amplificador lateral, un extremo | Conjunto de conector lateral del motor | SVEP-MIA32AL-HASET | |||
(9) Lado del motor, un extremo | Amplificador lateral cortado | SVEP-MIA32AL-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEP-MIA32AL-HMSET |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
SVEP-MIA31-A-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA31-B-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA31-HA-A-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA31-HA-B-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA31-HASET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA31-HASET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA31-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA31-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA31-HMSET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA31-HMSET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA32-A-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA32-B-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA32-HA-A-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA32-HA-B-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA32-HASET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA32-HASET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA32-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA32-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEP-MIA32-HMSET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA32-HMSET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEP-MIA32AL-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-HASET-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-HASET-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-HMSET-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-MIA32AL-HMSET-B-[0.2-20/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Aplicación | Para codificador | Blindaje | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Amplificador compatible | MINAS AIII | Rango especificado de longitud de cable | 0.2 ~ 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente