(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation

Arnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation

Línea de modelo de ángulo, también.

  • Relé
  • Robot
  • AC Servo
  • Codificador

● ¡El "conjunto de conector de corte y acoplamiento de un extremo" es muy popular!
● Seleccione entre cables fijos y cables móviles.


· Las piezas utilizadas son las piezas recomendadas enumeradas en el "Panasonic: Manual de instrucciones de la serie MINAS A4". (Algunos productos equivalentes utilizados)
· Los arneses con cajas de batería no son compatibles.

Especificaciones

Arnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation: imagen relacionada

Para conexión directa (tipo de conector de doble extremo)
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m

Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MINAS A4
(Incremental)
MSMD□
MQMA□
MAMA□
(1) Para conexión directaDoble puntaSVEP-MIA41Arnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Arnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation: imagen relacionada
MSMA□ MDMA□
MHMA□ MGMA□
MFMA□
(2) Para conexión directaDoble puntaSVEP-MIA42
 
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MINAS A4
(Incremental)
MSMD□
MQMA□
MAMA□
(3) Amplificador lateral de un extremoCortarSVEP-MIA41-HAArnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Arnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Conjunto de conector lateral del motorSVEP-MIA41-HASET
(4) Motor lado un extremoCortarSVEP-MIA41-HM
Conjunto de conector lateral de amplificadorSVEP-MIA41-HMSET
MSMA□ MDMA□
MHMA□ MGMA□
MFMA□
(5) Lado del amplificador, un extremoCortarSVEP-MIA42-HA
Conjunto de conector lateral del motorSVEP-MIA42-HASET
(6) Lado del motor, un extremoCortarSVEP-MIA42-HM
Conjunto de conector lateral de amplificadorSVEP-MIA42-HMSET
 
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MINAS A4
(Incremental)
MSMA□
MDMA□
MHMA□
MGMA□
MFMA□
(7) Para conexión directaDoble puntaSVEP-MIA42ALArnés del codificador MINAS de la serie A4 de Panasonic Corporation: imagen relacionada
(8) Amplificador lateral, un extremoConjunto de conector lateral del motorSVEP-MIA42AL-HASET
(9) Lado del motor, un extremoAmplificador lateral cortadoSVEP-MIA42AL-HM
Conjunto de conector lateral de amplificadorSVEP-MIA42AL-HMSET

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
SVEP-MIA41-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HA-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HA-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HASET-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HASET-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HM-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HM-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HMSET-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA41-HMSET-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HA-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HA-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HASET-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HASET-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HM-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HM-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HMSET-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42-HMSET-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-HASET-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-HASET-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-HM-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-HM-B-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-HMSET-A-[0.2-20/0.1]
SVEP-MIA42AL-HMSET-B-[0.2-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del conector Imagen de diámetro exterior Tipo de cable Motor compatible Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoDoble puntaFijo( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoDoble puntaMóvil( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motorFijo( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motorMóvil( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motor (juego de conectores)Fijo( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motor (juego de conectores)Móvil( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoFijo( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMóvil( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del amplificador (juego de conectores)Fijo( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del amplificador (juego de conectores)Móvil( MSMD□ MQMA□ MAMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoDoble puntaFijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoDoble puntaMóvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motorFijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motorMóvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motor (juego de conectores)Fijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del motor (juego de conectores)Móvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoFijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMóvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del amplificador (juego de conectores)Fijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

RectoCorte lateral del amplificador (juego de conectores)Móvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloDoble puntaFijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloDoble puntaMóvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloCorte lateral del motor (juego de conectores)Fijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloCorte lateral del motor (juego de conectores)Móvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoFijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoMóvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloCorte lateral del amplificador (juego de conectores)Fijo( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloCorte lateral del amplificador (juego de conectores)Móvil( MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ )0.2 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Para codificador Blindaje N/A
Amplificador compatible MINAS A4 Rango especificado de longitud de cable 0.2 ~ 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico