(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramienta dedicada e-CON que puede soldar a presión con una fuerza uniforme
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MWI-ECON-IDC
Cargando…
e-CON
Características
Especificaciones comunes
Conectores de 3 núcleos/4 núcleos | Conectores de 6 núcleos/8 núcleos | |
---|---|---|
Tensión nominal | 32 V AC / VDC o menos | 32 V CC o menos |
Corriente nominal | Máx. 3.0 A | |
Temperatura de operación (sin condensación ni goteo) |
-20 a + 85°C (a 1 A en vivo) | -30 ~ +75°C |
-20 a + 75 ° C (a 2 A en vivo) | ||
-20 a + 60 ° C (a 3 A en vivo) |
Voltaje pico | 1,000 V AC rms (1 minuto) | 500 V CA rms (1 minuto) | |
---|---|---|---|
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ | ||
Resistencia de contacto (inicial) | 50 mΩ o menos | 30 mΩ o menos | |
Cables compatibles (Cables trenzados) |
Área transversal del conductor | 0,14 a 0,50 m2 | 0.2 a 0.5 m2 |
AWG | 26 ~ 20 | - | |
Diámetro externo del aislamiento | ø0.8 a ø2.0 mm | ø1.15 a ø1.6 mm |
Humedad relativa | 40°C a 95% HR | 25 a 65°C a 90 a 95% HR |
---|---|---|
Paso de contacto | 2 mm |
Artículo | Conectores de 3 núcleos/4 núcleos | Conectores de 6 núcleos/8 núcleos | ||
---|---|---|---|---|
Materiales | Acabado | Materiales | Acabado | |
Cuerpo | Resina PBT | UL94V-0 negro | Termoplástico relleno de vidrio Resina de poliéster |
UL94V-0 negro |
Cubierta de la base | Nylon 66 | UL94V-0 negro | Policarbonato | UL94V-0, azul, verde |
Cubierta superior | Policarbonato | UL94V-0, semitransparente en 6 colores | ||
Contacto | Aleación de cobre | Pieza de conexión: niquelado de 2.5 um o más Chapado en oro 0.2 um o más Pieza soldada a presión: niquelado de 2.5 um o más |
Aleación de cobre | Todas las superficies: niquelado de 1.27 um o más Pieza de contacto: chapado en oro de 0.2 um o menos |
Tipo aplicable | Conector e-CON | Clasificación del producto | Herramienta de contacto de presión |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWI-ECON-IDC de la serie Herramienta de ajuste a presión dedicada e-CON.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente