(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de núcleos | Peso (g) |
SMR-02V-B-50PS | 2 | 0.27 |
SMR-03V-B-50PS | 3 | 0.36 |
SMR-04V-B-50PS | 4 | 0.46 |
SMR-06V-B-50PS | 6 | 0.64 |
SMR-08V-B-50PS | 8 | 0.82 |
SMR-10V-B-50PS | 10 | 1.00 |
SMR-12V-B-50PS | 12 | 1.18 |
Número de Parte |
---|
SMR-02V-B-50PS |
SMR-03V-B-50PS |
SMR-04V-B-50PS |
SMR-06V-B-50PS |
SMR-08V-B-50PS |
SMR-10V-B-50PS |
SMR-12V-B-50PS |
Cargando…
Características
● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |
Corriente nominal | 3 A | |
Voltaje pico | 1,500 V CA (1 minuto) | |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Inicial | 10 mΩ o menos |
Después de las pruebas ambientales | 20 mΩ o menos | |
Rango de cable eléctrico aplicable | 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 ) | |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1,7 a 3,0 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C | |
Grosor de panel compatible | 0,5 a 2,0 mm |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 6 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Negro |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Acerca del acoplamiento
Serie de conectores iniciales | S / T / U | Serie Iniciales S · T · U | SM | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a cable | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Método de conexión del cable | Prensado | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Normas representativas | UL / TUV / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente