(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés con mecanismo de bloqueo de paso de 2,5 mm de pequeño tamaño.
● Cable con un conector compacto serie SM de 2.5 mm de paso (fabricado por JST).
● Cable que cuenta con un conector SM hecho por JST que se usa ampliamente para varios dispositivos de control. Tiene excelente resistencia al impacto con la adopción de cable redondo.
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se puede manejar con el "Arnés de diseño web Plus". Para más detalles, ver >>P.937
Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>935
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
SAVR Serie SM Conector (Tipo de cable redondo) ![]() SAVT Serie SM Conector (Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo) ![]() JST Mfg. Co., Ltd |
P (Enchufe macho) |
![]() |
Para cable redondo (SAVR-*) ![]() ![]() ![]() Para cable eléctrico de un solo núcleo (SAVT-*) UL1007 AWG22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Redondo Tipo de cable 0.2 ~ 50 Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo 0.2 ~ 10 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m |
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
JS (Hembra para retransmisión) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
PP (Enchufe macho / Enchufe macho) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
JSJS (Hembra para retransmisión / Hembra para relevo) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
PJS (Enchufe macho / Hembra para retransmisión) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
PY (Enchufe macho / Terminal Y) con pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
JSY (Hembra para retransmisión / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
PT (Enchufe macho / Alambres sueltos 100 mm) Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
JST (Hembra para retransmisión / Alambres sueltos 100 mm) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
12 |
Número de Parte |
---|
SAVR-JS-A-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-A-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-A-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-A-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-A-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-A-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-B-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-B-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-B-4-[0.3-50/0.1] |
SAVR-JS-B-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-B-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-B-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-E-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-E-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-E-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-E-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-E-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JS-E-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-A-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-A-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-A-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-A-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-A-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-A-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-B-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-B-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-B-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-B-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-B-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-B-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-E-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-E-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-E-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-E-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-E-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSJS-E-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-A-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-A-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-A-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-A-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-A-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-A-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-B-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-B-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-B-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-B-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-B-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-B-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-E-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-E-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-E-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-E-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-E-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JST-E-12-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSY-A-2-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSY-A-3-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSY-A-4-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSY-A-6-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSY-A-10-[0.2-50/0.1] |
SAVR-JSY-A-12-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Características
● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |
Corriente nominal | 3 A | |
Voltaje pico | 1,500 V CA (1 minuto) | |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Inicial | 10 mΩ o menos |
Después de las pruebas ambientales | 20 mΩ o menos | |
Rango de cable eléctrico aplicable | 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 ) | |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1,7 a 3,0 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C | |
Grosor de panel compatible | 0,5 a 2,0 mm |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 6 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Negro |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Acerca del acoplamiento
Tipo de conector | SM | Fabricante del conector | JST Mfg. Co., Ltd |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente