(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de Misumi con conector de la serie EL de JST. La serie EL son conectores de cable a cable de estilo engarzado desconectables. El conector EL permite una fácil inserción y una instalación segura de contactos. Aún es posible una conexión suave incluso cuando se hace palanca durante el acoplamiento. Los contactos del conector EL se pueden insertar fácilmente en las carcasas del conector. La carcasa del enchufe y la carcasa del receptáculo pueden acoplarse suavemente incluso si están deformadas mecánicamente. Este cable viene equipado con un conector VH hembra en un extremo y la opción de otro conector o cables sueltos en el otro extremo.
[Características]
· Cable de un solo extremo o de dos extremos
· Opciones de cable redondo o cable eléctrico unipolar
· Clasificación de tensión del cable: 300 V
· Clasificación de voltaje del conector: 300 V AC/DC
· Paso de 4,5 mm
· Mecanismo de bloqueo de brazo duradero
· Dos estilos de contacto
· Intercambiable con conector ML
· La longitud se puede especificar en incrementos de 0,1 m
● Cable de conector de relé que cuenta con un conector de nylon de la serie EL fabricado por JST.
● Tiene una amplia gama de usos, incluso para señales o para suministro de energía.
● Paso de contacto 4.5 mm
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se pueden manejar con
"Arnés de diseño web Plus". Para más detalles, ver >>P.937
Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>935
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Cable Tipo |
Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
ELR Conector EL (Tipo de cable redondo) ![]() ELT Conector EL (Núcleo simple Tipo de cable eléctrico) ![]() JST Mfg. Co., Ltd |
S (Enchufe hembra) |
![]() |
Para cable redondo (ELR-*) ![]() ![]() Para cable eléctrico de un solo núcleo (ELT-*) UL1007 AWG20 ![]() ![]() ![]() |
2 | Redondo Tipo de cable 0.2 ~ 50 Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo 0.2 ~ 10 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m |
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
JP (Macho para retransmisión) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
SS (Enchufe hembra / Enchufe hembra) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
JPJP (Macho para relé / Macho para retransmisión) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
SJP (Enchufe hembra / Rele Masculino) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
SY (Enchufe hembra / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
JPY (Macho para relé / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
ST (Enchufe hembra / Alambres sueltos 100 mm) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
JPT (Macho para relé / Alambres sueltos 100 mm) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
12 | |||||
15 |
Número de Parte |
---|
ELR-JP-A-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-A-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-A-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-A-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-A-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-A-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-E-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-E-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-E-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-E-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-E-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JP-E-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-A-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPJP-E-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-A-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-A-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-E-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-E-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPT-E-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-A-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-A-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-A-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-A-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-A-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-A-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-E-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-E-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-E-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-E-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-E-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-JPY-E-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-A-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-A-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-A-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-A-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-A-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-A-15-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-E-2-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-E-3-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-E-4-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-E-6-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-E-12-[0.2-50/0.1] |
ELR-S-E-15-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Características
● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 300 VAC / VDC (MAX) | |
Corriente nominal | 5 A (MAX) * | |
Voltaje pico | 1,500 V CA (1 minuto) | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Inicial | 7 mΩ o menos |
Después de las pruebas ambientales | 10 mΩ o menos | |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG26 a 20 (0.13 a 0.5 mm 2 ) | |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1.3 a 2.7 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 90°C | |
Grosor de panel compatible | 0.8 a 2.0 mm |
Unidad actual (A) | ||||
---|---|---|---|---|
Número de núcleos | Tamaño del cable eléctrico (AWG) | |||
# 20 | # 22 | # 24 | # 26 | |
2 | 5 | 4 | 3 | |
4 | ||||
6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | 3 | 2 | ||
15 |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 6 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Ejemplo combinado
Acerca del acoplamiento
Tipo de conector | EL | Fabricante del conector | JST Mfg. Co., Ltd | Tamaño del conductor(AWG) | 20 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente