(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tipo | Rango de cable eléctrico aplicable | Herramienta aplicable |
1561TL | Hembra (Enchufe) | AWG 24 a 18 (0.2 a 0.75 mm 2 ) | JHTR1719C |
1855TL | AWG 28 a 22 (0.08 a 0.3 mm 2 ) | JHTR2262A (AWG26 ~ 22) JHTR2262J (AWG28 ~ 26) | |
1560TL | Macho (Pin) | AWG 24 a 18 (0.2 a 0.75 mm 2 ) | JHTR1719C |
1854TL | AWG 28 a 22 (0.08 a 0.3 mm 2 ) | JHTR2262A (AWG26 ~ 22) JHTR2262J (AWG28 ~ 26) |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG 28 a 18 (0,08 a 0,75 mm 2 ) |
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible | ø1.1 a ø3.1 mm |
Número de Parte |
---|
1560TL |
1561TL |
1854TL |
1855TL |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Características
● A compact, high-density nylon connector having a 3.68 mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Tensión nominal máxima | 250 V (MAX) |
Corriente nominal máxima | 5 A |
Voltaje pico | 1.500 V CA / 1 minuto |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | 28 a 18 AWG (0.08 a 0.75 mm2) |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | ø1.1 a ø3.1 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-2) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Base de latón / cobre estañado |
Acerca del acoplamiento
Conector serie iniciales | Número | Número | 1625 | Clasificación del IP | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Aislamiento Recubrimiento OD(mm) | 1.1 ~ 3.1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente