(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa para enchufe VH【50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Carcasa para enchufe VH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Carcasa para contacto dedicado (BVH-21T-P1.1).
● Se utiliza cuando se conecta a un encabezado pin.
● Paso de contacto: 3.96 mm.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd

· Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa de conector VH: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosPeso (g)
VHR-2N-50P20.39
VHR-3N-50P30.61
VHR-4N-50P40.76
VHR-5N-50P50.92
VHR-6N-50P61.06
VHR-7N-50P71.23
VHR-8N-50P81.41
VHR-9N-50P91.58
VHR-10N-50P101.77

Más información

VH Connector Socket Housing:Related Image
Número de Parte
VHR-2N-50P
VHR-3N-50P
VHR-4N-50P
VHR-5N-50P
VHR-6N-50P
VHR-7N-50P
VHR-8N-50P
VHR-9N-50P
VHR-10N-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Serie de conectores iniciales V / W / X Serie Iniciales V · W · X VH Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm