(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector XH, hembra【100 piezas por paquete】

Contactos - conector XH, hembra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caracterizado por la fiabilidad de contacto estable gracias a la estructura cerrada. 1 paquete contiene 100 piezas.

  • Calafateo
  • Estañado

● Este es un contacto hembra (zócalo) solo para alojamientos de zócalo.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd

· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.
· No se puede utilizar para otros conectores que no sean XH.
· Use después de verificar el tamaño de cable aplicable.

(i)Advertencia

Especificaciones

XH Connector Contact: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Más información

XH Connector Contact: imagen relacionada

Especificaciones
Rango de cable eléctrico aplicableAWG 28 a 22 (0,08 a 0,33 mm 2 )
Diámetro externo del aislamiento1.3 a 1.9 mm
Número de Parte
BXH-001T-P0.6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Conector serie iniciales V / W / X V W X XH Clasificación del IP N/A
Tamaño de cable compatible AWG 28 ~ 22 Forma de contacto Hembra Aislamiento Recubrimiento OD(mm) 1.3 ~ 1.9