(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - mini-universal mate-N-lok【100 piezas por paquete】

Contactos - mini-universal mate-N-lok

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El cableado lateral de la fuente de alimentación se realiza de forma segura con el diseño interior de la carcasa completamente cargada. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Calafateo
  • Estañado

● Contacto especial para incorporar en conectores comerciales MATE-N-LOK.
● Los contactos para AWG22 - AWG18 tienen 2 cables AWG22 y los contactos para AWG20 - AWG16 tienen 2 cables AWG20. Estos cables se pueden conectar entre sí.
● Peso: 0.2 g
● Fabricante: Tyco Electronics

· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Engarzado utilizando herramientas especiales.
· No se puede incorporar a otros productos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto para Mini-Universal MATE-N-lOK: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloAplicable cable eléctrico
AWG
Diámetro externo del aislamiento
ømm
TipoPara herramienta de prensado compatible
Muere
170363-126-221.2 ~ 1.8Macho
(Pin)
90758-2
170364-122-181.5 ~ 2.490759-2
171638-120-162.0 ~ 3.290760-2
170365-126-221.2 ~ 1.8Hembra
(Enchufe)
90758-2
170366-122-181.5 ~ 2.490759-2
171639-120-162.0 ~ 3.290760-2

Más información

Contact for Mini-Universal MATE-N-lOK:Related Image
Número de Parte
170363-1
170364-1
170365-1
170366-1
171638-1
171639-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)

Cargando…

  1. 1

Características

● The Mini Universal MATE-N-LOK connector has a compact size of about 22 mm x 15 mm, even with the maximum core number of 15. It is a nylon connector suitable for compact, high-density modern devices.
● A type of plug for attaching electric wire that contains a socket for relays, as well as a panel for mounting a socket.
● Because both male and female contacts can be freely incorporated in both plug and socket, male and female contacts can coexist within the same plug or the same socket. Thanks to this, it is possible to add the incorrect insertion prevention function.
● Because both male and female contacts fit into the housing interior without being exposed, either can be used for the power supply side.
● Can be used with confidence in safety due to being compliant with UL, CSA and VDE standards.
● PRO-CRIMPER can be also used for crimping various nylon connectors by simply exchanging the die.
● UL No.E28476

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa 66 resina de nylon UL94V-0
Contacto Latón (bronce fosforado) Estañado

Tamaño de cable compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 26 ~ 16 0.15 ~ 2.0

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal 7 A (usado con AWG18) o menos
Tensión nominal (UL, certificación CSA) 600 V CA o menos
Voltaje nominal (Cumple con la ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) 300 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C a + 105°C (Nota)
Grosor del panel aplicable 0.8 a 2.0 mm
Durabilidad (inserción y extracción repetidas) Después de ser insertado y retirado repetidamente 24 veces, pasó los estándares para la fuerza de extracción de inserción del conector. Resistencia de contacto 20 MΩ o menos
(Note) The operating temperature range is a combination of ambient temperature and temperature rise during energization. Allowable limit temperature rise during energization is up to 30°C. Therefore, the allowable upper limit for the ambient temperature is 75°C. When the number of cores increases, the allowable ambient temperature for rated current decreases. Confirm with the table at right.
Acerca de Contactos

Relación de temperatura ambiente, corriente de suministro de energía y número de núcleo

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Otros Mini-Universal MATE-N-LOK Aplicación Cable a cable