(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de Misumi con conector mini universal MATE-N-LOK de conectividad TE. Este cable permite la conexión de dispositivos de control a través de los conectores MATE-N-LOK. Estos conectores de nailon son adecuados para dispositivos compactos de alta densidad. Este cable contiene enchufes para relés y un panel para montar un enchufe. Los contactos macho y hembra encajan en el interior de la carcasa sin quedar expuestos y pueden usarse para suministro de energía. Se pueden incorporar libremente contactos macho y hembra tanto en el enchufe como en la toma. Ambos contactos pueden coexistir dentro de un mismo enchufe o de una misma toma. Gracias a este diseño añade una función de prevención de inserción incorrecta.
[Características]
· Cable de un solo extremo o de dos extremos
· Opciones de cable redondo o cable eléctrico unipolar
· Clasificación de tensión del cable: 300 V
· Tamaño del conductor: 18 AWG
· La longitud se puede especificar en incrementos de 0,1 m
● Cable utilizado para el cableado del equipo que cuenta con un MATE-N-LOK mini universal número 1.
● Cable que cuenta con un conector mini universal MATE-N-LOK que también se usa para varios dispositivos de control. Tiene excelente resistencia al impacto con la adopción de cable redondo.
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado.
Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se puede manejar con el "Arnés de diseño web Plus".
Para más detalles, ver >>P.937
Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>934
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
SYBR Mini Universal MATE-N-LOK Conector (Tipo de cable redondo) ![]() SYBT Mini Universal MATE-N- Conector LOK (Tipo de cable de un solo núcleo) ![]() Tyco Electrónica |
S (Enchufe) Contacto femenino |
![]() |
Para cable redondo (SYBR-*) ![]() ![]() ![]() Para cable eléctrico de un solo núcleo (SYBT-*) UL1007 AWG18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Redondo Tipo de cable 0.2 ~ 50 Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo 0.2 ~ 10 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m |
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JP (Para retransmisión) Contacto masculino |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
SS (Enchufe) Contacto femenino (Enchufe) Contacto femenino |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JPJP (Para retransmisión) Contacto masculino (Para retransmisión) Contacto masculino |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
SJP (Enchufe) Contacto femenino (Macho para retransmisión) |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
SY (Enchufe) Contacto femenino / Pin terminal Y numerado Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JPY (Para retransmisión) Contacto masculino / Terminal Y Pin numerado Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
ST (Enchufe) Contacto femenino / Alambres sueltos Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
JPT (Para retransmisión) Contacto masculino / Alambres sueltos Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
2 | |||
3 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 |
Número de Parte |
---|
SYBR-JP-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-A-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-B-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JP-E-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-B-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-A-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-B-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPT-E-12-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-2-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-3-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-4-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-6-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-9-[0.2-50/0.1] |
SYBR-JPY-A-12-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Características
● The Mini Universal MATE-N-LOK connector has a compact size of about 22 mm x 15 mm, even with the maximum core number of 15. It is a nylon connector suitable for compact, high-density modern devices.Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa | 66 resina de nylon | UL94V-0 |
Contacto | Latón (bronce fosforado) | Estañado |
Tamaño de cable compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 26 ~ 16 | 0.15 ~ 2.0 |
Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Corriente nominal | 7 A (usado con AWG18) o menos |
Tensión nominal (UL, certificación CSA) | 600 V CA o menos |
Voltaje nominal (Cumple con la ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) | 300 V CA o menos |
Voltaje pico | 1.500 V CA / 1 minuto |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a + 105°C (Nota) |
Grosor del panel aplicable | 0.8 a 2.0 mm |
Durabilidad (inserción y extracción repetidas) | Después de ser insertado y retirado repetidamente 24 veces, pasó los estándares para la fuerza de extracción de inserción del conector. Resistencia de contacto 20 MΩ o menos |
Acerca del acoplamiento
Tipo de conector | Mini-Universal MATE-N-LOK | Fabricante del conector | Tyco Electronics | Tensión nominal de cable(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del conductor(AWG) | 18 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente