(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - comercial mate-N-lok【100 piezas por paquete】

Contactos - comercial mate-N-lok

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Calafateo
  • Estañado

● El contacto se incorporará a los conectores comerciales MATE-N-LOK. El cable eléctrico compatible se puede conectar hasta AWG24-14.
● Fabricante: Tyco Electronics

· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Engarzado mediante la incorporación de una matriz de engarzado a la herramienta especial (Pro-crimper).
· No se puede incorporar a otros productos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto comercial MATE-N-LOK: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloAlambre compatibleÁrea de sección del conductor (mm 2 )Diámetro externo del aislamiento
(Máximo)
TipoMatrices de crimpado compatiblesPeso (g)
AWG
60618-124 ~ 180.20 ~ 0.892.5Macho
(Pin)
90574-20.3
60620-120 ~ 140.5 ~ 2.273.390575-20.4
60617-124 ~ 180.20 ~ 0.892.5Hembra
(Enchufe)
90574-20.4
60619-120 ~ 140.5 ~ 2.273.390575-20.4

Más información

Commercial MATE-N-LOK Contact:Related Image
Número de Parte
60617-1
60618-1
60619-1
60620-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)

Cargando…

  1. 1

Características

● Commercial MATE-N-LOK Connectors are compact, lightweight nylon connectors with excellent impact and vibration resistance. They are widely used in applications such as home appliances, office machinery, motor vehicles, FA machinery and other electronic devices.
● Because the lock mechanism is attached after coupling, the structure prevents the counterpart connector from disconnecting due to vibration.
● Commercial MATE-N-LOK Connectors have acquired both UL and CSA certification, meaning the performance quality of both standards provides a high level of assurance for use.
● The Pro Crimper, a manual crimping tool for nylon connector crimping, can also be used simply by die replacement.
● UL No.E28476

Tamaño de cable compatible

  AWG Área de sección del conductor mm2 Diámetro exterior de la vaina ø (mm)
Tamaño 24 ~ 14 0.2 ~ 2.27 1.9 ~ 3.3

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Vea la tabla de abajo
Rango de temperatura de funcionamiento + 105°C o menos
Choque térmico -55°C ~ +85°C
Ciclos de temperatura / humedad 10°C a 65°C por 90 a 95 RH
Corrosión 5% por 48 horas (niebla salina)
Vibración 1,52 mm para todos los procesos 10-55-10
Impacto fisico 18 choques, diente de sierra 50 Gs en 10 milisegundos
Durabilidad Acoplamiento y separación 50 veces

Corriente permitida y resistencia de contacto

Tamaño del cable
(AWG)
Corriente permisible
(A)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa (Nylon) UL94V-2 (color natural)
Contacto Latón Estañado

Pautas de selección de conector / cable

● The thicker the wire, the less the current is reduced due to internal resistance, allowing higher current to be supported. Moreover, because the resistance is decreased by using a thick wire, it's possible to reduce the generation of heat. In addition, the wire also has a role in expelling heat from inside the connector.
● Connectors generally have a great number of circuits (number of cores), so the carried current becomes reduced. Also, the higher the ambient temperature, the more the carried current will be reduced. (See graph)

Connector / Wire Selection Guidelines

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Otros Comercial MATE-N-LOK Aplicación Cable a cable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm