(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SMB Plug & Jack

SMB Plug & Jack

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conectores SMB aptos para usar con GPS y LAN inalámbrica

  • MIL
  • IEC
  • Soldadura
  • Calafateo
  • Chapado en oro


● Método de acoplamiento push-pull fácilmente desmontable para conectores utilizados para transmisión de alta frecuencia.
● A menudo se usa en el cableado de equipos, ya que se desarrolló para admitir equipos confiables, livianos y compactos.


·Cuando están instalados, los conectores coaxiales se denominan enchufes cuando se usan afuera y enchufes cuando se usan adentro. Para los contactos del conector SMB, los enchufes son los contactos hembra y las tomas son los contactos machos. (Vea la tabla de abajo)
·Utilice los cables aplicables para exhibir un rendimiento regulado.
·Los accesorios son conectores SMB (hembra) y enchufes (macho).


[M] Material / Acabado

Nombre de parte Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo (cuerpo / parte metálica) Latón
(Solo 080-RG35A tiene fundición de zinc)
Niquelado (080 - ****)
Chapado en oro (MF91 ****)
Contacto Macho Bronce fosforado (080 - ****) Plato de oro
Cobre Berilio (MF91P1 ****)
Hembra Latón
Aislante PTFE (Fluoropolímero)
Anillo de prensado (férula) Latón Niquelado (080 - ***)
Chapado en oro (MF91 ****)

(i)Advertencia

Especificaciones

SMB Plug & Jack: imagen relacionada

Número de modelo Fabricante Tipo Forma Cable compatible Dibujo de esquema Impedancia Tensión nominal Voltaje pico Resistencia al contacto Banda de frecuencia VSWR Resistencia de aislamiento Peso
Ω AC V VAC / Min DC1V/1A GHz (DC ~) o menos MΩ o más / 500 V DC g
080~HZ39J YU Enchufe P RG~188AU
/1.5D~2V
A 50 330 1000 3 mΩ 4 1.2 + 0.15F
/ 0.1 a 3 GHz
1000 3
MF91P1~NS5 De ultramar E 50 170 500 6 mΩ 4 1.3/0.1 a 4 GHz 1000 3
MF91P1~NR5 De ultramar LP D 50 170 500 6 mΩ 4 1.5/0.1 a 4 GHz 1000 4
080~RG35A YU B 50 335 1000 3 mΩ 4 1.3/0.1 a 3 GHz 1000 4.6
MF91J1~NS5 De ultramar Jack J F 50 170 500 6 mΩ 4 1.3/0.1 a 4 GHz 1000 3
MF91J1~NR5 De ultramar LJ G 50 170 500 6 mΩ 4 1.5/0.1 a 4 GHz 1000 4
MF91J1~BS5 De ultramar BJ H 50 170 500 6 mΩ 4 1.3/0.1 a 4 GHz 1000 3
080~0060BJ YU 1.5D~2V C 50 335 1000 3 mΩ 4 1.2 + 0.1F
/0.1 a 4 GHz
1000 3.5

YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Más información

SMB Plug & Jack: imagen relacionada
SMB Plug & Jack: imagen relacionada
SMB Plug & Jack: imagen relacionada

Número de Parte
080-0060BJ
080-HZ39J
080-RG35A
MF91J1-BS5
MF91J1-NR5
MF91J1-NS5
MF91P1-NR5
MF91P1-NS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Cables compatibles Método de cableado A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (jack)Montaje de cable a panel335SoldaduraRecto1.5D-2VConexión de cable rectoBulk Jack (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable330Soldadura / EngarzadoRectoRG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable335SoldaduraÁnguloRG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panel170SoldaduraRecto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoBulk Jack (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable170SoldaduraÁngulo--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable en ánguloL modelo Jack (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable170SoldaduraRecto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoJack (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable170SoldaduraÁngulo--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable170SoldaduraRecto--RG-188AU / 1.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S / T / U S T U SMB
Numero de nucleos 1 Clasificación del IP N/A Resistencia(Ω) 50
Otras normas (MIL) Rango de frecuencia(GHz) DC ~ 4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm