(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramienta de crimpado modelo de montaje en troquel que admite varios conectores coaxiales
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tipo | Peso |
(g) | ||
SW-BNC-A | Muere | 55 |
HT-3363FM | Cuerpo de la herramienta | 450 |
Número de modelo | Peso |
(g) | |
CR-56-0908 | 254.5 |
50-1113 | 351 |
50-0203 | 349 |
50-8281 | 531.5 |
DL801F5-YB | 500 |
DL801G-YB | 500 |
Número de modelo | Herramienta que prensa | Cable que prensa parte tamaño HEX | Parte que prensa de contacto Tamaño HEX | ||||||
HT-3363FM + SW-BNC-A | CR-56-0908 | 50-0203 | 50-1113 | 50-8281 | DL801F5-YB | DL801G-YB | |||
050-1391A | ○ | 4.52 | 1.69 | ||||||
050-1391D | ○ | ○ | 4.52 | ||||||
050-1391N | ○ | 5.41 | 1.69 | ||||||
050-1392A | ○ | 5.41 | 1.69 | ||||||
050-1392N | ○ | 5.41 | 1.69 | ||||||
051-7501 | ○ | 5.41 | |||||||
050-1372 | ○ | 8.23 | |||||||
050-1371 | ○ | 8.23 | 1.69 | ||||||
050-1393N | ○ | 5.41 | |||||||
050-1395N-3DV | ○ | 5.41 | |||||||
051-NE53B | ○ | 5.41 | |||||||
MF70P1-NR501 | ○ | ○ | 5.41 | ||||||
MF70P1-NR509 | ○ | 4.52 | |||||||
MF70P1-NS501 | ○ | ○ | 5.41 | 1.72 | |||||
MF70P1-NS509 | ○ | 4.52 | 1.72 | ||||||
050-J605A | ○ | 5.41 | 1.69 | ||||||
050-JZ27C | ○ | 4.52 | 1.69 | ||||||
050-J605B-3DV | ○ | 5.41 | 1.69 | ||||||
MF70J1-NS501 | ○ | ○ | 5.41 | 1.72 | |||||
MF70J1-NS509 | ○ | 4.52 | 1.72 | ||||||
MF70J1-AS501 | ○ | ○ | 5.41 | 1.72 | |||||
MF70J1-AS509 | ○ | 4.52 | 1.72 | ||||||
MF70J1-FS501 | ○ | ○ | 5.41 | 1.72 | |||||
MF70J1-FS509 | ○ | 4.52 | 1.72 | ||||||
088-0040G | ○ | ○ | ○ | 3.25 | No requerido: conexión de soldadura | ||||
089-FZ01A-NI | ○ | ○ | ○ | 3.25 | |||||
089-J503A-NI | ○ | 5.41 | |||||||
MF78P1-NS501 | ○ | ○ | 5.41 | ||||||
MF78P1-NS509 | ○ | 3.25 | |||||||
MF78P1-NR5 | ○ | 3.25 | |||||||
088-1021G | ○ | ○ | ○ | 3.25 | |||||
089-K604A-NI | ○ | ○ | ○ | 3.25 | |||||
088-4021G | ○ | ○ | ○ | 3.25 | |||||
MF78J1-NS501 | ○ | ○ | 5.41 | ||||||
MF78J1-NS509 | ○ | 3.25 | |||||||
MF78J1-BR5 | ○ | 3.25 | |||||||
MF78J1-BS501 | ○ | ○ | 5.41 | ||||||
MF78J1-BS509 | ○ | 3.25 | |||||||
MF78J1-ES5 | ○ | 3.25 | |||||||
MF78J1-FS5 | ○ | 3.25 | |||||||
088-5021G | ○ | ○ | ○ | 3.25 | |||||
080-HZ39J | ○ | 3.25 | 0.7 | ||||||
MF91P1-NS5 | ○ | 3.25 | No requerido: Conexión de soldadura | ||||||
MF91P1-NR5 | ○ | 3.25 | |||||||
080-RG35A | ○ | ○ | ○ | 3.25 | |||||
MF91J1-NS5 | ○ | 3.25 | |||||||
MF91J1-NR5 | ○ | 3.25 | |||||||
MF91J1-BS5 | ○ | 3.25 | |||||||
080-0060BJ | ○ | 3.85 | |||||||
MF73P1-NS5 | ○ | ○ | 5.41 | 1.72 | |||||
MF73P1-NR5 | ○ | ○ | 5.41 | ||||||
MF73J1-NS5 | ○ | 5.41 | 2.54 | ||||||
MF73J1-DS5 | ○ | 5.41 | 2.54 | ||||||
MF73J1-FS5 | ○ | 5.41 | 2.54 |
Lista de tallas HEX | ||||||||||||
(mm) | 0.7 | 1.07 | 1.69 | 1.72 | 2.54 | 3.25 | 3.5 | 3.85 | 4.52 | 5.41 | 6.48 | 8.23 |
(pulgada) | .028 | .042 | .067 | .068 | .100 | .128 | .137 | .152 | .178 | .213 | .255 | .324 |
SW-BNC-A | ○ | ○ | ○ | |||||||||
CR-56-0908 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50-1113 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50-0203 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50-8281 | ○ | ○ | ||||||||||
DL801F5-YB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
DL801G-YB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Número de Parte |
---|
50-0203 |
50-1113 |
50-8281 |
CR-56-0908 |
DL801F5-YB |
DL801G-YB |
Cargando…
Conector BNC
Método de conexión del conector BNC
Método de soldadura
Dimensiones del tratamiento del extremo del cable (soldado)
Símbolo de tratamiento de extremo de cable | A | B | C |
---|---|---|---|
H-1 | 5.5 | 2.5 | 3.0 |
H-2 | 6.5 | 2.5 | 4.0 |
H-3 | 6.6 | 2.2 | 3.0 |
H-4 | 7.0 | 3.8 | 3.2 |
H-5 | 7.2 | 3.2 | 3.0 |
H-6 | 7.5 | 4.5 | 3.0 |
H-7 | 7.5 | 3.0 | 3.0 |
H-8 | 8.5 | 2.4 | 3.0 |
H-9 | 9.0 | 2.5 | 3.0 |
H-10 | 10.8 | 4.8 | 3.0 |
H-11 | 10.5 | 4.5 | 3.5 |
H-12 | 10.8 | 4.8 | 3.0 |
H-13 | 11.5 | 5.2 | 3.0 |
H-14 | 13.0 | 10.6 | 2.4 |
H-15 | 13.5 | 8.5 (Nota 1) | 5.0 |
H-16 | 15.0 | 10.0 (Nota 2) | 5.0 |
H-17 | 12.5 | 6.0 | 3.0 |
H-18 | 7.8 | 2.3 | 4.0 |
Método de prensado 1
(For 050-JZ27C, please refer to crimping method 2)Dimensiones del tratamiento del extremo del cable (rizado)
Símbolo de tratamiento de extremo de cable | A | B | C |
---|---|---|---|
C-1 | 9.5 | 1.5 | 6.0 |
C-2 | 7.5 | 3.5 | 4.0 |
C-3 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
C-4 | 7.5 | 8.5 | 2.5 |
C-5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 |
Método de prensado 2
For 050-JZ27CTipo Aplicable | Coaxial Connector | Tipo aplicable | Conector coaxial | Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente