(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector y terminal BNC engarzaado/presionado (Números de pieza)

Conector y terminal BNC engarzaado/presionado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Estándares de conectores coaxiales. Conector BNC y conexión de cable prensado jack

  • MIL
  • IEC
  • JIS
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bayonet Lock
  • Plateado

● Conector BNC para conectar el conductor central y el contacto del cable coaxial de uso común mediante engarzado (algunos tienen cableado de soldadura). El método de fijación del cable es engarzado.
● El accesorio es un modelo de bayoneta que se puede quitar fácilmente girando.

·Utilice los cables aplicables para exhibir un rendimiento regulado.
·El accesorio será una combinación de la clavija (hembra) y el enchufe (macho) del conector BNC.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloFabricanteTipoFormaConexión por medio de cablesCable compatibleDibujo de esquemaImpedanciaBanda de frecuenciaTensión nominalTensión soportadaVSWRResistencia al contactoResistencia de aislamientoPeso
ΩGHz (DC ~)AC VVAC / Mino menosDC1V/1AMΩ o más / 500 V DCg
050~1391AYUEnchufe

PSoldadura
/
Rizar
RG~188AUA50450015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ10009.1
050~1391DYU1.5D~2VA50450015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ10009.1
MF70P1~NS509De ultramarRG~188AU / 1.5D~2VG50435010001.4/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500011
050~1391NYURG~58AUA50250015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ10009
MF70P1~NS501De ultramarG50435010001.2/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500011
050~1392AYU3D~2VA50450015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ10009
050~1392NYU3C~2VA50 (75) (Nota 1)250015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ10009
050~1372YU5D~2VA50450015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ100010
050~1371YU5C~2VA50 (75) (Nota 1)250015001.2 / 0.1 a 300 MHz3 mΩ100010
051~7501YUSoldadura3C~2VB75450015001.2 / 0.1 a 1.5 GHz3 mΩ10009.2
050~1393NYULPRG~58AUC50250015001.2 / 0.1 a 2 GHz6 mΩ100018
MF70P1~NR501De ultramarF50435010001.4/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500018
MF70P1~NR509De ultramarRG~188AU / 1.5D~2VF50435010001.5/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500019
050~1395N~3DVYU3D~2VC50250015001.2 / 0.1 a 2 GHz6 mΩ100018
051~NE53BYU3C~2VC75300
(Megahercio)
50010001.5 / 100 a 300 MHz3 mΩ5000 (nota 2)17
050~JZ27CYUJackJPrensado1.5D~2VE50450015001.2 / 0.1 a 1 GHz3 mΩ10009
MF70J1~NS509De ultramarSoldadura
/
Rizar
RG~188AU / 1.5D~2VH50435010001.3/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500010
050~J605AYURG~58AUD50450015001.2 / 0.1 a 1 GHz3 mΩ100010
MF70J1~NS501De ultramarH50435010001.4/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500010
050~J605B~3DVYU3D~2VD50450015001.2 / 0.1 a 1 GHz3 mΩ100010
MF70J1~AS501De ultramarBJRG~58AUI50435010001.3/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500012
MF70J1~AS509De ultramarRG~188AU / 1.5D~2VI50435010001.3/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500012
MF70J1~FS501De ultramarPJRG~58AUJ50435010001.3/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500013
MF70J1~FS509De ultramarRG~188AU / 1.5D~2VJ50435010001.4/0.1 a 4 GHz1,5 mΩ500013
(Nota 1) Si se usa a una frecuencia de 200 MHz o menos, se admiten 75 Ω
(Nota 2) MΩ o más / 1000 V CC
YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Más información

BNC Crimped/Press-fit Plug & Jack: imagen relacionada
Los procedimientos de cableado están activados >> Haga clic aquí
Número de Parte
050-1392A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Cables compatibles Método de cableado AOrificio de montaje de brida
(piezas)
Rango de frecuencia
(GHz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable500Soldadura / EngarzadoRecto503D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A / B / C A・B・C BNC
Numero de nucleos 1 Clasificación del IP N/A Otras normas (MIL)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 050-1392A de la serie Conector y terminal BNC engarzaado/presionado.

Products like this...

Número de Parte
050-1391A
050-1391D
050-1391N
050-1392N
050-1393N
050-J605A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Cables compatibles Método de cableado AOrificio de montaje de brida
(piezas)
Rango de frecuencia
(GHz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable500Soldadura / EngarzadoRecto50RG-58AUConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable500Soldadura / EngarzadoRecto501.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable500Soldadura / EngarzadoRecto50RG-58AUConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable500Soldadura / EngarzadoRecto[Otros] 50/753C-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)-DC ~ 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)Cable a cable500SoldaduraÁngulo50RG-58AUConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)-DC ~ 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (jack)Cable a cable500Soldadura / EngarzadoRecto50RG-58AUConexión de cable rectoJack (hembra)-DC ~ 4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm