(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés coaxial BNC ⇔ SMA ⇔ de conversión SMB

Arnés coaxial BNC ⇔ SMA ⇔ de conversión SMB
  • Descuento por volumen

Arnés coaxial BNC ⇔ SMA ⇔ de conversión SMB


● Un arnés coaxial para BNC a SMA o BNC a SMB
conversión.
● Para solicitar productos de diferentes longitudes, consulte la página del producto

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BNSMA-PP1.5D-0.5

Especificaciones

Serie de arneses BNC BNC ⇔ SMA BNC ⇔ Arnés de conversión SMB: imagen relacionada

Modelo CN1 CN2 Usado
Cable
Color Impedancia
BNSMA-PP1.5D
BNC enchufe recto Enchufe recto SMA 1.5D2V Gris 50 Ω
BNSMB-PP1.5D BNC enchufe recto Enchufe recto SMB

Más información

Serie de arneses BNC BNC ⇔ SMA BNC ⇔ Arnés de conversión SMB: imagen relacionada

Modelo Especificación del conector CN1 Especificación del conector CN2 Especificación de cable Arnés completo
Conector Usado Cuerpo material /
Enchapado
Material de contacto /
Enchapado
Conector Usado Cuerpo material /
Enchapado
Material de contacto /
Enchapado
Modelo
( Producto equivalente a la página )
Tipo Impedancia Diámetro externo
(mm)
Saco
Material
Longitud de onda
Índice de reducción
Frecuencia
Banda
Tensión nominal
AC/V
Temperatura de operación
Distancia
BNSMA-PP1.5D BNC enchufe recto Cobre /
Níquel
Cobre / oro Enchufe tipo SMA Cobre /
Níquel
Cobre / oro 1.5D2V JIS
Normas
50 Ω 2.9 PVC 67% DC
~
2 GHz
480V -20 ~
+60°C
BNSMB-PP1.5D Enchufe tipo SMB 250V

* La tolerancia de longitud total es la misma que la longitud total, o menor o igual al 105% de la longitud total.

Número de Parte
BNSMA-PP1.5D-0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable 1.5D-2V CN1 BNC CN2 SMA
Color del cable Gris Longitud del cable(m) 0.5 Tipo Estándares JIS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BNSMA-PP1.5D-0.5 de la serie Arnés coaxial BNC ⇔ SMA ⇔ de conversión SMB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm