(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ambos extremos con conectores

Ambos extremos con conectores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Arnés de propósito general del conector BNC


● Cable conector BNC que utiliza un cable de fijación de uso general.
● RG58AU, 1.5D2V, 1.5C2V, 3D2V, 3C2V y 5D2V están disponibles.

· "-" en la tabla de precios indica un artículo que no es compatible. Si lo deseas
la longitud no es compatible, considere el tipo de longitud libre en la página del producto .

Conector >>453
Cable >> P.1666 (equivalente)
Página de componente

PDF

Especificaciones

Ambos extremos con conectores: imagen relacionada

Número de modelo CN1 CN2 Usado
Cable
Color Impedancia
BNC-PPRG BNC
Recto
Enchufe
BNC
Recto
Enchufe
RG58AU Negro 50 Ω
BNC-PP1.5D 1.5D2V Gris 50 Ω
BNC-PP1.5C 1.5C2V Negro 75 Ω
BNC-PP3D 3D2V Gris 50 Ω
BNC-PP3C 3C2V Negro 75 Ω
BNC-PP5D 5D2V Negro 50 Ω

Más información

Ambos extremos con conectores: imagen relacionada

Número de modelo Especificaciones del conector CN1 y CN2 Especificación de cable Cable entero
Conector Usado Cuerpo material /
Enchapado
Material de contacto /
Enchapado
Número de modelo
( Producto equivalente a la página )
Tipo Impedancia Diámetro externo
(mm)
Saco
Material
Longitud de onda
Índice de reducción
Frecuencia
Banda
Tensión nominal
AC/V
Temperatura de operación
Distancia
BNC-PPRG
BNC
Recto
Enchufe
Latón /
Níquel
Latón /
Chapado en oro
RG58AU Norma MIL 50 Ω 5.0 PVC 67% DC
~
2 GHz
500V -20 ~
+60°C
BNC-PP1.5D 1.5D2V Estándares JIS 50 Ω 3.0 66%
BNC-PP1.5C 1.5C2V 75 Ω 3.0
BNC-PP3D 3D2V 50 Ω 5.3
BNC-PP3C 3C2V 75 Ω 5.2
BNC-PP5D
5D2V 50 Ω 7.3

* La tolerancia de longitud total es la misma que la longitud total, o menor o igual al 105% de la longitud total.

Número de Parte
BNC-PP1.5C-0.5
BNC-PP1.5C-1
BNC-PP1.5C-1.5
BNC-PP1.5C-2
BNC-PP1.5C-3
BNC-PP1.5C-5
BNC-PP1.5C-8
BNC-PP1.5D-0.5
BNC-PP1.5D-1
BNC-PP1.5D-1.5
BNC-PP1.5D-2
BNC-PP1.5D-3
BNC-PP1.5D-5
BNC-PP1.5D-8
BNC-PP3C-0.5
BNC-PP3C-1
BNC-PP3C-1.5
BNC-PP3C-2
BNC-PP3C-3
BNC-PP3C-5
BNC-PP3C-8
BNC-PP3D-0.5
BNC-PP3D-1
BNC-PP3D-1.5
BNC-PP3D-2
BNC-PP3D-3
BNC-PP3D-5
BNC-PP3D-8
BNC-PP5D-1
BNC-PP5D-1.5
BNC-PP5D-2
BNC-PP5D-3
BNC-PP5D-5
BNC-PP5D-10
BNC-PPRG-0.5
BNC-PPRG-1
BNC-PPRG-1.5
BNC-PPRG-2
BNC-PPRG-3
BNC-PPRG-5
BNC-PPRG-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cable Color del cable Longitud del cable
(m)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro0.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro1Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro1.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro2Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro3Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5c-2vNegro8Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris0.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris1Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris1.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris2Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris3Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5D-2VGris8Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro0.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro1Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro1.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro2Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro3Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3c-2vNegro8Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris0.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris1Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris1.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris2Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris3Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3D-2vGris8Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5D-2vNegro1Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5D-2vNegro1.5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5D-2vNegro2Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5D-2vNegro3Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5D-2vNegro5Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5D-2vNegro10Estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro0.5Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro1Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro1.5Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro2Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro3Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro5Norma MIL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RG58AUNegro8Norma MIL

Cargando…

  1. 1

Información básica

CN1 BNC CN2 BNC