(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular - DIN, enchufable, adaptador de relé, receptáculo

Conector circular - DIN, enchufable, adaptador de relé, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Marushin Wireless Electric. Adecuado para conectar dispositivos periféricos a PC.

  • Para señal
  • Sensor
  • PLC
  • Soldadura
  • Inserción
  • Plateado

● Se conecta a enchufes rectos.

Especificaciones

DIN Connector Relay Adapter (Plug-in Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
MJ-503Enchufe
(Hembra)
7.9
MJ-5258.0
MJ-5358.4
MJ-5468.6
MJ-5578.8
MJ-5688.9

Más información

DIN Connector Relay Adapter (Plug-in Model):Related Image
DIN Connector Relay Adapter (Plug-in Model):Related Image
Número de Parte
MJ-50
MJ-53
MJ-54
MJ-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Ángulo de disposición de contacto
(°C)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

845

Cargando…

  1. 1

Tamaño de cableado eléctrico compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 24 ~ 28 0.2 ~ 0.08

Especificaciones

Corriente nominal 1 A o menos
Tensión nominal 100 V CA o menos
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más / 250 V CC
Voltaje pico 250 V CA / 1 minuto
Temperatura de operación -20°C ~ 70°C

Material / acabado

Artículo Material Acabado
(1) cuerpo Tipo de conector macho PE Negro
Tipo femenino AVAC Negro
(2) aislante Tipo de conector macho PBT Negro
Tipo femenino ABS Negro
Tipo de montaje en panel PBT Negro
(3) carcasa de metal Tipo de conector macho Acero Niquelado
Tipo femenino Bronce fosforado Niquelado
Tipo de montaje en panel Acero Niquelado
(4) Contacto Tipo de conector macho Latón Niquelado
Tipo femenino Latón Plateado
Tipo de montaje en panel Latón Estañado
(5) Terminal de tierra Tipo de conector macho Acero Niquelado
Tipo femenino PBW Plateado
Tipo de montaje en panel Bronce fosforado Estañado
(6) Protector de cable Tipo de conector macho PVC Negro
Tipo femenino PVC Negro

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales D / E / F D・E・F DIN / miniDIN
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 100 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros