(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés de conector DIN que se puede usar en PC e instrumentos de medición.
● Los cables que usan conectores DIN son ampliamente utilizados en computadoras personales y dispositivos de medición FA. Se encuentra disponible un modelo de ensamblaje que utiliza un cable con excelente flexibilidad.
● El escudo está conectado y tratado en el capó.
● La tabla de combinación de conectores está activada >> Haga clic aquí
Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen (mm) | Tipo de cable | Contacto Formación |
Longitud especificada (m) |
DIN Marushin Electric Mfg. Co., Ltd |
P (macho) |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
3A | 0.2 ~ 30 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
S (Hembra) |
![]() |
3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
PP (Masculino masculino) |
![]() |
3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
PS (Macho femenino) |
![]() |
3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
Conector >> Haga clic aquí |
SS (Mujer / mujer) |
![]() |
3A | ||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A |
Propiedades electricas
Numero de nucleos | Conector | Un cable | Cable C | Cable D | |||||||
Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
|
3A | 1 | 100 | AWG25 (0,2 mm 2 ) |
100V | 4.6 | AWG25 (0,2 mm 2 ) |
150V | 3.8 | AWG28 (0,08 mm 2 ) |
300V | 2.4 |
5A | 3.9 | 2.8 | 2.1 | ||||||||
5B | |||||||||||
6A | 1.9 | ||||||||||
7A | 3.5 | 2.5 | 1.7 | ||||||||
8A |
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.
Número de Parte |
---|
DIN-P-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-5B-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-8A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-C-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-5B-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-8A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-C-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-5B-[0.2-1.9/0.1] |
DIN-PS-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-8A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-C-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-S-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-5B-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-8A-[0.2-30/0.1] |
Cargando…
Tamaño de cableado eléctrico compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 24 ~ 28 | 0.2 ~ 0.08 |
Especificaciones
Corriente nominal | 1 A o menos |
---|---|
Tensión nominal | 100 V CA o menos |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más / 250 V CC |
Voltaje pico | 250 V CA / 1 minuto |
Temperatura de operación | -20°C ~ 70°C |
Material / acabado
Artículo | Material | Acabado | |
---|---|---|---|
(1) cuerpo | Tipo de conector macho | PE | Negro |
Tipo femenino | AVAC | Negro | |
(2) aislante | Tipo de conector macho | PBT | Negro |
Tipo femenino | ABS | Negro | |
Tipo de montaje en panel | PBT | Negro | |
(3) carcasa de metal | Tipo de conector macho | Acero | Niquelado |
Tipo femenino | Bronce fosforado | Niquelado | |
Tipo de montaje en panel | Acero | Niquelado | |
(4) Contacto | Tipo de conector macho | Latón | Niquelado |
Tipo femenino | Latón | Plateado | |
Tipo de montaje en panel | Latón | Estañado | |
(5) Terminal de tierra | Tipo de conector macho | Acero | Niquelado |
Tipo femenino | PBW | Plateado | |
Tipo de montaje en panel | Bronce fosforado | Estañado | |
(6) Protector de cable | Tipo de conector macho | PVC | Negro |
Tipo femenino | PVC | Negro |
Tipo de conector | DIN | Fabricante del conector | Marushin Electric Mfg. Co., Ltd | Forma de cable | Redondo |
---|---|---|---|---|---|
Blindaje | 1 capa | Resistente al medio ambiente. | Resistente al aceite |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente